- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1038Zestaw montażowy typ B |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Trzpienie, śruby i nakrętki młoteczkowe – stal. Sworzeń centrujący i zaślepki – poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Wersja:Trzpienie, śruby i nakrętki młoteczkowe ocynkowane. Sworzeń centrujący i zaślepki czarne.Wskazówka:Zestawy połączeniowe przeznaczone są do prostokątnego łączenia dwóch profili aluminiowych. Umożliwiają one dowolne pozycjonowanie profili. Nadają się do dużych obciążeń oraz przyjmowania sił skręcających.
Niewielkie nadkłady produkcyjne. Zestaw połączeniowy wymaga tylko jednostronnego wywiercenia otworu Ø17 mm. Zestaw połączeniowy K1038.0828 wymaga tylko jednostronnego wywiercenia otworu Ø11 mm.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ | Szerokość rowka | A | A1 | A2 | D | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1038.0828 | B | 8 | 28 | 18 | - | 11 | - | 18 | | | 25,10 PLN | | K1038.1040 | B | 10 | 37 | 23 | - | 17 | 40 | 22,5 | | | 19,62 PLN | | K1038.1045 | B | 10 | 42 | 28 | - | 17 | 45 | 22,5 | | | 19,62 PLN | | K1038.1060 | B | 10 | 57 | 43 | - | 17 | 60 | 22,5 | | | 24,63 PLN | | K1038.1080 | B | 10 | 77 | 63 | 40 | 17 | 80 | 22,5 | | | 25,36 PLN | | K1038.1090 | B | 10 | 87 | 73 | 45 | 17 | 90 | 22,5 | | | 25,36 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|