Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestawy montażowe do nakładek i kątowników
K1044

Zestawy montażowe do nakładek i kątowników

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Nakrętka do rowków teowych, ocynkowana.
Śruba ocynkowana, czarna.
Wskazówka:Zakres dostawy obejmuje dwie śruby z łbem stożkowym płaskim DIN 7991 oraz dwie nakrętki młoteczkowe.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1044 Zestawy montażowe do nakładek i kątowników 146 kB

Rysunki

Zestawy montażowe do nakładek i kątowników

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Wersja 2Szerokość
rowka
D

LCADOsp.CenaZamów
K1044.06typ ikamień do rowków z pogłębieniem6M610 13,46 PLN
K1044.08typ ikamień do rowków z pogłębieniem8M814 13,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl