- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1911Nakrętki do rowków teowych, długie |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:ulepszona cieplnie do klasy 10.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Szerokość rowka | B | B1 | D | H | H1 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1911.08 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 | 30 | | | 19,21 PLN | | K1911.10 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 | 36 | | | 20,49 PLN | | K1911.12 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 | 44 | | | 20,91 PLN | | K1911.14 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 | 50 | | | 26,39 PLN | | K1911.16 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 | 56 | | | 33,28 PLN | | K1911.18 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 | 64 | | | 50,77 PLN | | K1911.20 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 | 70 | | | 59,36 PLN | | K1911.24 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 | 88 | | | 125,81 PLN | | K1911.30 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 | 108 | | | 210,68 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|