Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łączniki profilowe do rowków teowych
typ I
K2015

Łączniki profilowe do rowków teowych typ I

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Do połączenia dwóch profili aluminiowych bez obróbki profili od strony czołowej. Rowek teowy jest po prostu wsuwany w rowki i zabezpieczany przez wkręty bez łba.

Nadaje się również do sprzęgania listew gniazdowych i lamp LED.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2015 Łączniki profilowe do rowków teowych typ I 164 kB

Rysunki

Łączniki profilowe do rowków teowych
typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Szerokość
rowka
Typ produktuCADOsp.CenaZamów
K2015.0808X1408do profilu aluminiowego typu I 39,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl