Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Narzędzia montażowe stalowe samogwintujące typ B, do wkładek gwintowanych stalowych
K1538

Narzędzia montażowe stalowe samogwintujące typ B, do wkładek...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Narzędzie montażowe ręczne, ocynkowane.Wskazówka:Proces ręcznego montażu dokonuje się za pomocą spejalnego narzędzia montażowego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1538 Narzędzia montażowe stalowe samogwintujące typ B, do wkładek gwintowanych stalowych 189 kB

Rysunki

Narzędzia montażowe stalowe samogwintujące typ B, do wkładek gwintowanych stalowych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSWL
Długość
SD

CADOsp.CenaZamów
K1538.8086,664810 69,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl