- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1029Śruby z łbem młoteczkowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Klasa trwałości 8.8, ocynkowana.Wskazówka:Uniwersalny element mocujący. Śruba z łbem młoteczkowym jest wsuwana bocznie do rowka profilowego, dzięki czemu możliwe jest również umieszczenie jej w już istniejących systemach. Żłobkowanie na powierzchni anodowanej zapewnia niezawodne, przewodzące elektrycznie połączenie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Typ | Szerokość rowka | B | C | D | H | L | L1 | N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1029.0806015X16 | B | 8 | 14,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 16 | 16 | 7,7 | | | 4,13 PLN | | K1029.0806015X20 | B | 8 | 18,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 20 | 16 | 7,7 | | | 4,13 PLN | | K1029.0806015X25 | B | 8 | 23,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 25 | 16 | 7,7 | | | 5,88 PLN | | K1029.1008030X20 | B | 10 | 17 | 8,5 | M8 | 3 | 20 | 19 | 9,7 | | | 2,28 PLN | | K1029.1008030X25 | B | 10 | 22 | 8,5 | M8 | 3 | 25 | 19 | 9,7 | | | 2,28 PLN | | K1029.1008030X30 | B | 10 | 27 | 8,5 | M8 | 3 | 30 | 19 | 9,7 | | | 2,91 PLN | | K1029.1008030X40 | B | 10 | 37 | 8,5 | M8 | 3 | 40 | 19 | 9,7 | | | 4,13 PLN | | K1029.1008030X60 | B | 10 | 57 | 8,5 | M8 | 3 | 60 | 19 | 9,7 | | | 5,88 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|