- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1023Nakrętki do rowków teowych wsuwane typ I |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Nakrętka do rowków teowych jest wsuwana bocznie do rowka profilowego, dzięki czemu możliwe jest również umieszczenie jej w już istniejących systemach. Dzięki ułożyskowanej sprężynowo kulce możliwe jest zamocowanie nakrętki w każdym dowolnym miejscu rowka profilowego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Szerokość rowka | D | B | H | H1 | H2 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1023.0604 | A | 6 | M4 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 2,54 PLN | | K1023.0605 | A | 6 | M5 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 2,54 PLN | | K1023.0606 | A | 6 | M6 | 10,5 | 6,3 | 1 | 0,7 | 17 | | | 2,54 PLN | | K1023.0804 | B | 8 | M4 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 2,28 PLN | | K1023.0805 | B | 8 | M5 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 2,28 PLN | | K1023.0806 | B | 8 | M6 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 2,28 PLN | | K1023.0808 | B | 8 | M8 | 13,7 | 7 | 1,7 | 0,7 | 22 | | | 2,28 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|