Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Kostka – odlew ciśnieniowy z aluminium.
Śruby – stal.
Zaślepki – poliamid.
Wersja:Aluminium, z połyskiem.
Śruby z gwintem samoformującym.
Zaślepki czarne.
Wskazówka:Element połączeniowy umożliwia łączenie dwóch lub trzech profili od strony czołowej. Łączniki te posiadają noski prowadzące, gwarantujące pewny i solidny montaż. Dokręcenie do profilu następuje przy użyciu śrub z gwintem samoformującym. Wywiercone otwory można zaślepić.

Położone względem siebie pod kątem prostym rowki profilowe pozostają wolne. Dzięki temu w rowkach profilowych można zamocować elementy płaskie bez konieczności dalszej obróbki.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1039 Łącznik do profili typ B 301 kB

Rysunki

Łącznik do profili typ B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTypSzerokość
rowka
Wersja

CADOsp.CenaZamów
K1039.102B102-D 45,08 PLN
K1039.103B103-D 53,67 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl