Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Wersja:Stal ocynkowana.
Aluminium anodowane.
Wskazówka:Tolerancje produkcyjne rur okrągłych i czworokątnych są dostosowane do systemu mocowania rur.

* Rury czworokątne 10X10 z aluminium są dostępne wyłącznie jako materiał lity (pełny).
Na zapytanie:- docinanie do potrzeb klienta (dł. maks. 5000 mm)
- rury ze stali nierdzewnej (dł. maks. 3000 mm)
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0493 Rury okrągłe i kwadratowe 184 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca systemu łączenia rur Thermoplast 383 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Rury okrągłe i kwadratowe

Rury okrągłe

Więcej informacji

Rysunki

Rury okrągłe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
OznaczenieD1D2LCADOsp.CenaZamów
K0493.0112X500stalØ12 x 1,512 ±0,19500 31,16 PLN
K0493.0112X1000stalØ12 x 1,512 ±0,191000 61,94 PLN
K0493.0112X2000stalØ12 x 1,512 ±0,192000 123,88 PLN
K0493.0114X500stalØ14 x 1,514 ±0,111500 41,58 PLN
K0493.0114X1000stalØ14 x 1,514 ±0,1111000 83,27 PLN
K0493.0114X2000stalØ14 x 1,514 ±0,1112000 166,75 PLN
K0493.0115X500stalØ15 x 1,515 ±0,112500 42,98 PLN
K0493.0115X1000stalØ15 x 1,515 ±0,1121000 85,92 PLN
K0493.0115X2000stalØ15 x 1,515 ±0,1122000 171,61 PLN
K0493.0116X500stalØ16 x 1,516 ±0,113500 39,59 PLN
K0493.0116X1000stalØ16 x 1,516 ±0,1131000 79,33 PLN
K0493.0116X2000stalØ16 x 1,516 ±0,1132000 158,28 PLN
K0493.0118X500stalØ18 x 1,518 ±0,115500 43,96 PLN
K0493.0118X1000stalØ18 x 1,518 ±0,1151000 87,76 PLN
K0493.0118X2000stalØ18 x 1,518 ±0,1152000 175,39 PLN
K0493.0120X500stalØ20 x 220 ±0,116500 49,14 PLN
K0493.0120X1000stalØ20 x 220 ±0,1161000 98,06 PLN
K0493.0120X2000stalØ20 x 220 ±0,1162000 196,08 PLN
K0493.0125X500stalØ25 x 225 ±0,121500 60,22 PLN
K0493.0125X1000stalØ25 x 225 ±0,1211000 120,37 PLN
K0493.0125X2000stalØ25 x 225 ±0,1212000 240,84 PLN
K0493.0130X500stalØ30 x 230 ±0,126500 57,84 PLN
K0493.0130X1000stalØ30 x 230 ±0,1261000 115,24 PLN
K0493.0130X2000stalØ30 x 230 ±0,1262000 230,47 PLN
K0493.0140X500stalØ40 x 440 ±0,1532500 98,66 PLN
K0493.0140X1000stalØ40 x 440 ±0,15321000 197,38 PLN
K0493.0140X2000stalØ40 x 440 ±0,15322000 393,29 PLN
K0493.0150X500stalØ50 x 450 ±0,242500 134,20 PLN
K0493.0150X1000stalØ50 x 450 ±0,2421000 266,71 PLN
K0493.0150X2000stalØ50 x 450 ±0,2422000 533,84 PLN
K0493.0220X500aluminiumØ20 x 320 ±0,114500 48,60 PLN
K0493.0220X1000aluminiumØ20 x 320 ±0,1141000 96,88 PLN
K0493.0220X2000aluminiumØ20 x 320 ±0,1142000 193,60 PLN
K0493.0230X500aluminiumØ30 x 230 ±0,126500 37,54 PLN
K0493.0230X1000aluminiumØ30 x 230 ±0,1261000 75,34 PLN
K0493.0230X2000aluminiumØ30 x 230 ±0,1262000 150,40 PLN
K0493.0240X500aluminiumØ40 x 340 ±0,1534500 63,72 PLN
K0493.0240X1000aluminiumØ40 x 340 ±0,15341000 127,55 PLN
K0493.0240X2000aluminiumØ40 x 340 ±0,15342000 254,94 PLN
K0493.0250X500aluminiumØ50 x 350 ±0,244500 78,68 PLN
K0493.0250X1000aluminiumØ50 x 350 ±0,2441000 157,20 PLN
K0493.0250X2000aluminiumØ50 x 350 ±0,2442000 314,60 PLN

Rury czworokątne

Więcej informacji

Rysunki

Rury czworokątne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
OznaczenieD1D2LCADOsp.CenaZamów
K0493.4120X500stal20 x 20 x 120 ±0,318500 35,75 PLN
K0493.4120X1000stal20 x 20 x 120 ±0,3181000 71,60 PLN
K0493.4120X2000stal20 x 20 x 120 ±0,3182000 142,88 PLN
K0493.4125X500stal25 x 25 x 1,525 ±0,32250035,75 PLN
K0493.4125X1000stal25 x 25 x 1,525 ±0,322100071,66 PLN
K0493.4125X2000stal25 x 25 x 1,525 ±0,3222000159,95 PLN
K0493.4130X500stal30 x 30 x 230 ±0,326500 44,60 PLN
K0493.4130X1000stal30 x 30 x 230 ±0,3261000 89,64 PLN
K0493.4130X2000stal30 x 30 x 230 ±0,3262000 178,96 PLN
K0493.4140X500stal40 x 40 x 340 ±0,434500 64,48 PLN
K0493.4140X1000stal40 x 40 x 340 ±0,4341000 127,82 PLN
K0493.4140X2000stal40 x 40 x 340 ±0,4342000 255,59 PLN
K0493.4210X500aluminium10 x 1010*-500 45,79 PLN
K0493.4210X1000aluminium10 x 1010*-1000 91,58 PLN
K0493.4210X2000aluminium10 x 1010*-2000 183,17 PLN
K0493.4220X500aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,217500 29,05 PLN
K0493.4220X1000aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 57,78 PLN
K0493.4220X2000aluminium20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 115,67 PLN
K0493.4230X500aluminium30 x 30 x 230 ±0,226500 33,22 PLN
K0493.4230X1000aluminium30 x 30 x 230 ±0,2261000 66,64 PLN
K0493.4230X2000aluminium30 x 30 x 230 ±0,2262000 132,95 PLN
K0493.4240X500aluminium40 x 40 x 440 ±0,332500 71,82 PLN
K0493.4240X1000aluminium40 x 40 x 440 ±0,3321000 143,38 PLN
K0493.4240X2000aluminium40 x 40 x 440 ±0,3322000 287,02 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl