- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Wersja:Stal ocynkowana. Aluminium anodowane, jasne.Wskazówka:Tolerancje produkcyjne oferowanych rur okrągłych są dostosowane do systemu mocowania rur.Na zapytanie:- Rury, stal nierdzewna - Specyficzny przykrój dla danego klientaCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Oznaczenie | D1 | D2 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0493.0112X500 | stal | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 | | | 30,80 PLN | | K0493.0112X1000 | stal | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 | | | 61,21 PLN | | K0493.0112X2000 | stal | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 | | | 122,48 PLN | | K0493.0114X500 | stal | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 | | | 32,68 PLN | | K0493.0114X1000 | stal | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 | | | 65,47 PLN | | K0493.0114X2000 | stal | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 | | | 131,10 PLN | | K0493.0115X500 | stal | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 | | | 36,60 PLN | | K0493.0115X1000 | stal | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 | | | 73,20 PLN | | K0493.0115X2000 | stal | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 | | | 146,17 PLN | | K0493.0116X500 | stal | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 | | | 39,13 PLN | | K0493.0116X1000 | stal | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 | | | 78,44 PLN | | K0493.0116X2000 | stal | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 | | | 156,49 PLN | | K0493.0118X500 | stal | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 | | | 43,44 PLN | | K0493.0118X1000 | stal | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 | | | 86,77 PLN | | K0493.0118X2000 | stal | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 | | | 173,39 PLN | | K0493.0120X500 | stal | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 | | | 48,58 PLN | | K0493.0120X1000 | stal | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 | | | 96,94 PLN | | K0493.0120X2000 | stal | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 | | | 193,86 PLN | | K0493.0125X500 | stal | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 | | | 59,51 PLN | | K0493.0125X1000 | stal | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 | | | 119,02 PLN | | K0493.0125X2000 | stal | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 | | | 238,08 PLN | | K0493.0130X500 | stal | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 | | | 57,19 PLN | | K0493.0130X1000 | stal | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 | | | 113,93 PLN | | K0493.0130X2000 | stal | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 | | | 227,87 PLN | | K0493.0140X500 | stal | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 | | | 97,54 PLN | | K0493.0140X1000 | stal | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 | | | 195,13 PLN | | K0493.0140X2000 | stal | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 | | | 388,82 PLN | | K0493.0150X500 | stal | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 | | | 132,65 PLN | | K0493.0150X1000 | stal | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 | | | 263,69 PLN | | K0493.0150X2000 | stal | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 | | | 527,77 PLN | | K0493.0220X500 | aluminium | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 | | | 48,02 PLN | | K0493.0220X1000 | aluminium | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 | | | 95,77 PLN | | K0493.0220X2000 | aluminium | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 | | | 191,38 PLN | | K0493.0230X500 | aluminium | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 | | | 37,09 PLN | | K0493.0230X1000 | aluminium | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 | | | 74,46 PLN | | K0493.0230X2000 | aluminium | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 | | | 148,66 PLN | | K0493.0240X500 | aluminium | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 | | | 62,99 PLN | | K0493.0240X1000 | aluminium | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 | | | 126,07 PLN | | K0493.0240X2000 | aluminium | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 | | | 252,05 PLN | | K0493.0250X500 | aluminium | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 | | | 77,77 PLN | | K0493.0250X1000 | aluminium | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 | | | 155,39 PLN | | K0493.0250X2000 | aluminium | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 | | | 310,99 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|