- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0493_VRury czworokątne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Wersja:Stal ocynkowana. Aluminium anodowane, jasne.Wskazówka:Tolerancje produkcyjne oferowanych rur kwadratowych są dostosowane do systemu mocowania rur.
* materiał lity (pełny).Na zapytanie:- Rury, stal nierdzewna - Specyficzny przykrój dla danego klientaCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Oznaczenie | D1 | D2 | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0493.4120X500 | stal | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 | | | 35,33 PLN | | K0493.4120X1000 | stal | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 | | | 70,76 PLN | | K0493.4120X2000 | stal | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 | | | 141,25 PLN | | K0493.4125X500 | stal | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 35,33 PLN | | K0493.4125X1000 | stal | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 70,82 PLN | | K0493.4125X2000 | stal | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 158,15 PLN | | K0493.4130X500 | stal | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 | | | 44,10 PLN | | K0493.4130X1000 | stal | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 | | | 88,60 PLN | | K0493.4130X2000 | stal | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 | | | 176,92 PLN | | K0493.4140X500 | stal | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 | | | 63,76 PLN | | K0493.4140X1000 | stal | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 | | | 126,35 PLN | | K0493.4140X2000 | stal | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 | | | 252,65 PLN | | K0493.4210X500 | aluminium | 10 x 10 | 10* | - | 500 | | | 45,26 PLN | | K0493.4210X1000 | aluminium | 10 x 10 | 10* | - | 1000 | | | 90,53 PLN | | K0493.4210X2000 | aluminium | 10 x 10 | 10* | - | 2000 | | | 181,06 PLN | | K0493.4220X500 | aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 | | | 28,70 PLN | | K0493.4220X1000 | aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 | | | 57,13 PLN | | K0493.4220X2000 | aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 | | | 114,37 PLN | | K0493.4230X500 | aluminium | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 | | | 32,84 PLN | | K0493.4230X1000 | aluminium | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 | | | 65,86 PLN | | K0493.4230X2000 | aluminium | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 | | | 131,44 PLN | | K0493.4240X500 | aluminium | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 | | | 70,99 PLN | | K0493.4240X1000 | aluminium | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 | | | 141,76 PLN | | K0493.4240X2000 | aluminium | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 | | | 283,73 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|