- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0489Złączki przegubowe bez zazębienia aluminium |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Odlew aluminiowy. Śruba z łbem walcowym DIN 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stalowa. Od Ø20 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stal nierdzewna. Wersja:bębnowany. Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.Wskazówka:Złączki przegubowe mają możliwość bezstopniowej zmiany położenia o 180°.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | H | L | M | P | R | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0489.512 | 12,1 | 12,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | | | 125,19 PLN | | K0489.514 | 14,1 | 14,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | | | 125,19 PLN | | K0489.516 | 16,1 | 16,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | | | 125,19 PLN | | K0489.518 | 18,1 | 18,1 | 25 | 26 | 29,4 | 44 | 88 | 44 | 21 | 37,5 | M6x18 | | | 125,19 PLN | | K0489.520 | 20,1 | 20,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | | | 168,39 PLN | | K0489.525 | 25,1 | 25,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | | | 168,39 PLN | | K0489.530 | 30,1 | 30,1 | 45 | 40 | 40 | 73 | 146 | 73 | 33 | 51 | M8x35 | | | 168,39 PLN | | K0489.540 | 40,15 | 40,15 | 60 | 56 | 56 | 100 | 200 | 100 | 48 | 70 | M10x50 | | | 236,70 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|