- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0479Złączki zaciskowe kołnierzowe aluminium |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Odlew aluminiowy. Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.Wersja:bębnowany. Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne średnice.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | R | S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0479.5220 | 20,2 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52,5 | 75 | 10 | 46 | M8x50 | | | 101,28 PLN | | K0479.5225 | 25,2 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52,5 | 75 | 10 | 46 | M8x50 | | | 101,28 PLN | | K0479.5230 | 30,2 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52,5 | 75 | 10 | 46 | M8x50 | | | 101,28 PLN | | K0479.5240 | 40,2 | 9 | 40 | 60 | 60 | 100 | 76 | 75 | 70 | 100 | 10 | 57 | M8x70 | | | 114,01 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|