Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne wymiary rur czworokątnych.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0476 Złączki zaciskowe kątowe aluminium 608 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe kątowe aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

BCDEGHLMQRSTUCADOsp.CenaZamów
K0476.52303030,330,3464545100621087731,546M8x452346  98,39 PLN
K0476.52404040,440,460606012975136994057M8x603057  137,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl