Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe kątowe stal nierdzewna
K0475

Złączki zaciskowe kątowe stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.
Wersja:Polerowane elektrolitycznie.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0475 Złączki zaciskowe kątowe stal nierdzewna 501 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Złączki zaciskowe kątowe stal nierdzewna

Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

EFKLMPRSCADOsp.CenaZamów
K0475.11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 148,32 PLN
K0475.11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 148,32 PLN
K0475.11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 148,32 PLN
K0475.11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 148,32 PLN
K0475.12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 163,94 PLN

Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Złączki zaciskowe kątowe, stal nierdzewna, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

EFKLMPRSCADOsp.CenaZamów
K0475.13030B30,130,14038,4384878875845.569M8x30 332,96 PLN
K0475.14040B40,1740,176050,45063112124,98752102,5M10x35 535,36 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl