{"product":{"productId":"agid.27789","price":0.53,"name":"Nakładki ochronne z tworzywa sztucznego do rur okrągłych"},"currency":"PLN"}
Materiał
Korpus z miękkiego PCW.
Wersja
Korpus czarny.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Korpus z miękkiego PCW.
Wersja
Korpus czarny.
Wskazówka
Twardość według Shore'a 92 A.
Odporność na promieniowanie UV.
ØD = średnica zewnętrzna rur, do których pasuje dana nakładka.
Odporność na promieniowanie UV.
ØD = średnica zewnętrzna rur, do których pasuje dana nakładka.
Zastosowanie
Nakładki służą jako ochrona przed ostrymi krawędziami na rurach.
Zakres temperatury
W przypadku obciążenia odporne na obniżone temperatury do około -15°C.
Montaż
Lekkie podgrzewanie do ok. 40°C upraszcza montaż, zwiększa się przyczepność oraz można wyrównywać większe tolerancje rur.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.