Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe kołnierzowe aluminium
K0480

Złączki zaciskowe kołnierzowe aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba zaciskowa z nakrętką, stalowa.
Wersja:bębnowany.
Śruba zaciskowa z nakrętką, ocynkowana.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania i inne wymiary rur czworokątnych.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0480 Złączki zaciskowe kołnierzowe aluminium 597 kB

Rysunki

Złączki zaciskowe kołnierzowe aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaA

BCDEGHKLMNRSCADOsp.CenaZamów
K0480.522525,3730454575576252,5751046M8x50  99,36 PLN
K0480.523030,3730454575576252,5751046M8x50  99,36 PLN
K0480.524040,494060601007675701001057M8x70  112,09 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl