Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki krzyżowe do jednostek liniowych aluminium
K0496

Złączki krzyżowe do jednostek liniowych aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Wersja:powlekane proszkowo, czarne.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0496 Złączki krzyżowe do jednostek liniowych aluminium 223 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca systemu rurowego modułu liniowego 87,8 kB

Rysunki

Złączki krzyżowe do jednostek liniowych aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp E

ABCMV1V2CADOsp.CenaZamów
K0496.181818186625,520M6x16M6x16 96,42 PLN
K0496.30203020994033M8x25M8x25 113,85 PLN
K0496.30303030994033M8x25M8x25 113,85 PLN
K0496.402040201094036M10x30M8x25 171,09 PLN
K0496.404040401376045M10x30M10x30 175,39 PLN
K0496.504050401547054M10x35M10x35 192,98 PLN
K0496.505050501547054M10x35M10x35 192,98 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl