Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Termoplast.Wersja:czarny.Wskazówka:Stosowanie tulejek redukcyjnych umożliwia mocowanie mniejszych rur lub połączenie rury okrągłej z czworokątną.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0492 Tulejki redukcyjne okrągłe 210 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca systemu łączenia rur Thermoplast 383 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Tulejki redukcyjne okrągłe

Tulejki redukcyjne okrągłe

Więcej informacji

Rysunki

Tulejki redukcyjne okrągłe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2A

BCDELCADOsp.CenaZamów
K0492.01812do rur okrągłych12,25182,511,92,430 4,66 PLN
K0492.01814do rur okrągłych14,25182,511,92,430 4,66 PLN
K0492.01815do rur okrągłych15,25182,511,92,430 4,66 PLN
K0492.01816do rur okrągłych16,25182,511,92,430 4,66 PLN
K0492.03020do rur okrągłych20,25303,518,93,445 6,93 PLN
K0492.03025do rur okrągłych25,25303,518,93,445 6,93 PLN

Tulejki redukcyjne kwadratowe

Więcej informacji

Rysunki

Tulejki redukcyjne kwadratowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 2A

BCDELCADOsp.CenaZamów
K0492.11810do rur kwadratowych10,25182,511,92,430 4,66 PLN
K0492.13020do rur kwadratowych20,25303,518,93,445 6,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl