Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki zaciskowe krzyżowe stal nierdzewna
K0472

Złączki zaciskowe krzyżowe stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna, odlew precyzyjny 1.4308.
Śruba z łbem walcowym ISO 4762 i nakrętka sześciokątna ISO 4032, stal nierdzewna.
Od Ø30 mm śruba z łbem sześciokątnym ISO 4017, stal nierdzewna.
Wskazówka:Złączki zaciskowe o średnicy 30 i 40 mm wyposażone są w silikonową osłonę gwintu chroniącą gwint śruby z łbem sześciokątnym przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Wyposażenie:- rury okrągłe i czworokątne K0493Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0472 Złączki zaciskowe krzyżowe stal nierdzewna 482 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Złączki zaciskowe krzyżowe stal nierdzewna

Złączki zaciskowe krzyżowe, stal nierdzewna, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Złączki zaciskowe krzyżowe, stal nierdzewna, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

ELPQRSTCADOsp.CenaZamów
K0472.11212A12,112,12025,525,564232349M6x18M6x18 148,32 PLN
K0472.11414A14,114,12025,525,564232349M6x18M6x18 148,32 PLN
K0472.11616A16,116,12025,525,564232349M6x18M6x18 148,32 PLN
K0472.11818A18,118,12025,525,564232349M6x18M6x18 148,32 PLN
K0472.12020A20,120,12125,525,564232349M6x18M6x18 163,94 PLN

Złączki zaciskowe krzyżowe, stal nierdzewna, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Złączki zaciskowe krzyżowe, stal nierdzewna, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABCD

ELPQRSTCADOsp.CenaZamów
K0472.13030B30,130,13332,432,49245.545.573,5M8x30M8x30 303,11 PLN
K0472.14040B40,1740,174240,440,4118525295,5M10x35M10x35 414,16 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl