Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki ze stopką do jednostek liniowych aluminium
K0499

Złączki ze stopką do jednostek liniowych aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Odlew aluminiowy.
Śruba z łbem walcowym DIN 7984 i nakrętka sześciokątna DIN 985, stalowa.
Wersja:powlekane proszkowo, czarne.
Śruba z łbem walcowym i nakrętka sześciokątna, ocynkowana.
Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0499 Złączki ze stopką do jednostek liniowych aluminium 254 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca systemu rurowego modułu liniowego 87,8 kB

Rysunki

Złączki ze stopką do jednostek liniowych aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSchemat
otworów
Typ E

B

CDLM1M2M3M4V1CADOsp.CenaZamów
K0499.1811842425,53728283030M6x20 105,32 PLN
K0499.3023060606,55040424245M8x25 89,53 PLN
K0499.4014090908,57060606464M10x30 153,39 PLN
K0499.5015010510510,58574748080M10x35 170,42 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl