Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Złączki rurowe krzyżowe, stal nierdzewna do jednostek liniowych
K0496

Złączki rurowe krzyżowe, stal nierdzewna do jednostek liniowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna – odlew precyzyjny, 1.4308.
Śruby, stal nierdzewna A2.
Wersja:Polerowane elektrolitycznie.Na zapytanie:Dźwignia zaciskowa do mocowania.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0496 Złączki rurowe krzyżowe, stal nierdzewna do jednostek liniowych 344 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca systemu rurowego modułu liniowego 87,8 kB

Rysunki

Złączki rurowe krzyżowe, stal nierdzewna do jednostek liniowych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaTyp E

A

BCMV1V2CADOsp.CenaZamów
K0496.1303030309232,433M8x30M8x30 454,94 PLN
K0496.1404040401184042M10x35M10x35 605,53 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl