Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zestawy kołowe wersja standardowa
K1764

Zestawy kołowe wersja standardowa

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej, tarcza koła z PA 6 z odporną na ścieranie, poliuretanową okładziną.Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy i osłoną kulkową. Kółka z łożyskiem ślizgowym.Wskazówka:Kółka są niełamliwe, nie wymagają konserwacji i charakteryzują się odpornością na korozję. Oś koła przykręcana. Kółka nie pozostawiają śladów.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1764 Zestawy kołowe wersja standardowa 450 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Zestawy kołowe wersja standardowa
Zestawy kołowe wersja standardowa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABB1B2B3DD1HLL1RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1764.100351Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe-3560-85100912510080-200 130,31 PLN
K1764.125351Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe-4060-85125915010080-200 184,23 PLN
K1764.150401Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe-45807511015011190140105-400 248,56 PLN
K1764.200501Kólka podpierajacebez systemu regulacjiłożysko ślizgowe-50807511020011235140105-400 385,95 PLN
K1764.10035Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe363560-8510091251008086200 161,10 PLN
K1764.12535Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe404060-85125915010080102,5200 216,79 PLN
K1764.15040Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe6045807511015011190140105135400 299,38 PLN
K1764.20050Zestaw kołowybez systemu regulacjiłożysko ślizgowe6550807511020011235140105165400 435,01 PLN
K1764.100352Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe363560-8510091251008086200 256,53 PLN
K1764.125352Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe404060-85125915010080102,5200 311,28 PLN
K1764.150402Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe6045807511015011190140105135400 430,35 PLN
K1764.200502Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko ślizgowe6550807511020011235140105165400 561,34 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl