Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
K1762_LS

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z blachy stalowej, tarcza koła z PA 6 z wulkanizowanymi oponami z pełnej gumy z powłoką bieżną Elastik.Wersja:Obudowa prasowana. Obudowa kółka kierującego z podwójnym łożyskowaniem kulkowym na wieńcu obrotnicy i osłoną kulkową. Kółka z łożyskiem rolkowym.Wskazówka:Oś koła przykręcana. Kółka odporne na wstrząsy i uderzenia.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1762_LS Kółko prowadzące z blokadą „stop fix” 259 kB

Rysunki

Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”
Kółko prowadzące z blokadą „stop fix”

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaWersja 1Łożyskowanie
koła
ABB1B2B3DD1HLL1RNośność
kg
CADOsp.CenaZamów
K1762.100372Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko rolkowe3632-608510091251008086170 287,52 PLN
K1762.125372Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko rolkowe4037-6085125915010080102,5200 321,63 PLN
K1762.160502Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko rolkowe6050758011016011195140105140350 519,42 PLN
K1762.200502Zestaw kołowyz systemem regulacji stop-fixłożysko rolkowe6550758011020011235140105165400 590,73 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl