Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ A
K0416_A

Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Podstawa z cynkowego stopu ciśnieniowego lub stali szlachetnej 1.4305.

Wersja:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa.
Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym bądź głowicą kulową.
Odpowiednie trzpienie gwintowane – patrz K0421.
Odpowiednie głowice kulowe – patrz K0422.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0416_A Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ A 117 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wahliwych 415 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
D

AHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0416.10301Acynk30-1820  24,84 PLN
K0416.10401Acynk40-1830  28,40 PLN
K0416.10451Acynk45-1830  33,48 PLN
K0416.10501Acynk50-1830  33,48 PLN
K0416.10601Acynk60-1830  39,48 PLN
K0416.10801Acynk80-1830  53,63 PLN
K0416.11001Acynk100-1835  72,85 PLN
K0416.11201Acynk120-1835  80,30 PLN
K0416.10302Astal nierdzewna30-1820  50,60 PLN
K0416.10402Astal nierdzewna40-1830  56,16 PLN
K0416.10452Astal nierdzewna45-1830  64,04 PLN
K0416.10502Astal nierdzewna50-1835  74,69 PLN
K0416.10602Astal nierdzewna60-1835  95,15 PLN
K0416.10802Astal nierdzewna80-1835  151,96 PLN
K0416.11002Astal nierdzewna100-1840  233,71 PLN
K0416.11202Astal nierdzewna120-1840  303,97 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl