Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ D
K0416_D

Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Talerzyki – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4305.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.

Wersja:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa.
Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego wzgl. głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem bądż głowicą kulową.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0421.
Odpowiednie główki – patrz K0422.
Wskazówka dotycząca planu:
1) od Ø talerzyka 80
Forma D z otworem mocującym (otwarty), z podkładką antypoślizgową
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0416_D Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ D 131 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wahliwych 415 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wychylnych – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna, typ D

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
DAHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0416.40801Dcynk80552030  74,90 PLN
K0416.41001Dcynk100742035  100,61 PLN
K0416.41201Dcynk120942035  109,40 PLN
K0416.40802Dstal nierdzewna80552035  174,70 PLN
K0416.41002Dstal nierdzewna100742040  263,47 PLN
K0416.41202Dstal nierdzewna120942040  335,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl