- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1134_BSmarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405, forma B,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisWersja:Ocynkowane.Wskazówka:Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą przeznaczone są zwłaszcza do montażu w jednej płaszczyźnie z powierzchnią. Wklęsły kształt główki umożliwia smarowanie również w trudno dostępnych miejscach.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Materiał korpusu | Wersja 2 | D | L | L1 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1134.1206100 | B | Stal | czworokąt | M6x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 15,38 PLN | | K1134.1208100 | B | Stal | czworokąt | M8x1 | 15 | 5,5 | 9 | | | 8,34 PLN | | K1134.1208125 | B | Stal | czworokąt | M8x1,25 | 15 | 5,5 | 9 | | | 8,44 PLN | | K1134.1210100 | B | Stal | czworokąt | M10x1 | 15 | 5,5 | 11 | | | 8,44 PLN | | K1134.1218 | B | Stal | czworokąt | R1/8 | 15 | 5,5 | 11 | | | 8,44 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|