- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1129Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym z gwintem stożkowym... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna 1.4571.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i gwintem stożkowym są przeznaczone do zamykania otworów o cylindrycznym gwincie wewnętrznym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia stal | Nr Zamówienia stal nierdzewna | D1 | L | SW | Filtr |
---|
K1129.100810 | K1129.200810 | M8x1 | 8 | 4 | | K1129.101010 | K1129.201010 | M10X1 | 8 | 5 | | K1129.101215 | K1129.201215 | M12X1,5 | 10 | 6 | | K1129.101415 | K1129.201415 | M14X1,5 | 10 | 7 | | K1129.101615 | K1129.201615 | M16X1,5 | 10 | 8 | | K1129.101015 | K1129.201815 | M18X1,5 | 10 | 8 | | K1129.102015 | K1129.202015 | M20X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102215 | K1129.202215 | M22X1,5 | 10 | 10 | | K1129.102415 | K1129.202415 | M24X1,5 | 12 | 12 | | K1129.102615 | - | M26X1,5 | 12 | 12 | | K1129.103015 | - | M30X1,5 | 12 | 17 | | K1129.103615 | - | M36X1,5 | 15 | 19 | | K1129.104215 | - | M42X1,5 | 18 | 22 | | K1129.104815 | - | M48X1,5 | 20 | 24 | | K1129.10018 | K1129.2001815 | R1/8 | 8 | 5 | | K1129.10014 | K1129.2001415 | R1/4 | 10 | 7 | | K1129.10038 | K1129.2003815 | R3/8 | 10 | 8 | | K1129.10012 | K1129.2001215 | R1/2 | 10 | 10 | | K1129.10034 | K1129.2003415 | R3/4 | 12 | 12 | | K1129.10100 | K1129.2010015 | R1 | 12 | 17 | | K1129.10114 | - | R1 1/4 | 18 | 22 | | K1129.10112 | - | R1 1/2 | 20 | 24 | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|