Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus stalowy.
Wziernik z termoplastu – poliamid.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z aluminium.
Śruba i nakrętka sześciokątna ze stali.
Wersja:Korpus czarny lakierowany.
Wziernik przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na starzenie i odporności termicznej – dla oleju do 100°C, dla wody do 70°C.
Reflektor biały lakierowany, czarna kreska lub skala.
Śruba i nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka:Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw otworów = L1 ±0,5.
Nadają się one do zbiorników nie pracujących pod ciśnieniem.
Maksymalna temperatura robocza: 100 °C.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez termometra
Forma B: z termometrem

1) Uszczelka płaska
2) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0444 Wskaźniki poziomu oleju 194 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Wskaźniki poziomu oleju

Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru

Więcej informacji

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD1HH1LL1L2L3Liczba
śrub mocujących
CADOsp.CenaZamów
K0444.107610A31M1024,5201077639372 66,26 PLN
K0444.107612A31M1224,5201077639372 66,26 PLN
K0444.112710A31M1024,52015612790802 88,24 PLN
K0444.112712A31M1224,52015612790802 88,24 PLN
K0444.125412A34M1233172862542001782 176,86 PLN

Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem

Więcej informacji

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD1HH1LL1L2L3Liczba
śrub mocujących
Skala termometruCADOsp.CenaZamów
K0444.207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 81,00 PLN
K0444.207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 81,00 PLN
K0444.212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 106,98 PLN
K0444.212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 106,98 PLN
K0444.225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 - 200 °F 206,06 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl