Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405, forma A, prosta
K1134_A

Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405, forma A,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal lub stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Stal ocynkowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą przeznaczone są zwłaszcza do montażu w jednej płaszczyźnie z powierzchnią.
Wklęsły kształt główki umożliwia smarowanie również w trudno dostępnych miejscach.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1134_A Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405, forma A, prosta 174 kB

Rysunki

Smarowniczki kulkowe z główką wklęsłą wg DIN 3405, forma A, prosta

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaMateriał
korpusu
Wersja 2DLL1SWCADOsp.CenaZamów
K1134.1106100AStalsześciokątM6x1967 4,61 PLN
K1134.1108100AstalsześciokątM8X1969 5,18 PLN
K1134.1108125AstalsześciokątM8X1,25969 5,18 PLN
K1134.1110100AStalsześciokątM10x19,56,511 5,18 PLN
K1134.1118AstalsześciokątR1/89611 5,23 PLN
K1134.2106100Astal nierdzewnasześciokątM6X18,267 14,65 PLN
K1134.2108100Astal nierdzewnasześciokątM8x19,56,59 16,72 PLN
K1134.2108125Astal nierdzewnasześciokątM8x1,259,56,59 16,87 PLN
K1134.2110100Astal nierdzewnasześciokątM10X19611 19,15 PLN
K1134.2118Astal nierdzewnasześciokątG1/89611 19,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl