- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast, poliamid 66, wzmocniony w 30% włóknem szkalnym.Wersja:Czarne. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Na zapytanie:Pierścień uszczelniający „O” lub materiał o wyższej wytrzymałości.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | L | L1 | SW | Maks. moment dokręcania Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0450.18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 2,27 PLN | | K0450.22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 2,65 PLN | | K0450.28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 | | | 2,98 PLN | | K0450.35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 | | | 4,21 PLN | | K0450.201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 2,27 PLN | | K0450.221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | | | 2,65 PLN | | K0450.261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 | | | 2,76 PLN | | K0450.282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 | | | 2,98 PLN | | K0450.282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 | | | 2,98 PLN | | K0450.352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 | | | 4,21 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|