Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid.
Pierścień uszczelniający „O” i uszczelka płaska z gumy (NBR).
Reflektor z aluminium.
Śruba i nakrętka sześciokątna ze stali.
Wersja:
Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporności na starzenie i odporności termicznej – dla oleju do 100°C.Odporność na ciśnienie przy temp. 20 °C - 10 bar, przy 60 °C - 8 bar.
Reflektor biały lakierowany, czarna kreska lub skala.
Śruba i nakrętka sześciokątna, ocynkowane.
Wskazówka:Wskaźniki mogą być montowane w sposób pokazany na rysunku lub bezpośrednio w gwintowane otwory w ścianie. Rozstaw otworów = L1 ±0,3.
Maksymalny moment dokręcania śrub mocujących wynosi 5 Nm.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez termometra
Forma B: z termometrem

1) Uszczelka płaska
2) Oring
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0443 Wskaźniki poziomu oleju 203 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Wskaźniki poziomu oleju

Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru

Więcej informacji

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju, forma A, bez termometru

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaBD1HH1LL1L2L3Liczba
śrub mocujących
CADOsp.CenaZamów
K0443.1076A27M1020211037644372 58,27 PLN
K0443.1127A27M12191815112795802 75,92 PLN

Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem

Więcej informacji

Rysunki

Wskaźniki poziomu oleju, forma B, z termometrem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD1HH1LL1L2L3Liczba
śrub mocujących
Skala termometruCADOsp.CenaZamów
K0443.2076B27M10202110376443720 - 80 °C / 50 - 175 °F 78,58 PLN
K0443.2127B27M121918151127958020 - 100 °C / 50 - 200 °F 99,47 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl