Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki odpowietrzające mosiężne z zaworem zwrotnym
K0461

Korki odpowietrzające mosiężne z zaworem zwrotnym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus i zaślepka z mosiądzu.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
Grzybek z mosiądzu.
Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR)
Wersja:Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Wskazówka:Ciśnienie otwarcia 0,35 bar (±0,05).Zasada działania:Patrz – Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym K0459.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Oring
3) Grzybek
4) Otwór odpowietrzający 2x
5) Pokrywa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0461 Korki odpowietrzające mosiężne z zaworem zwrotnym 274 kB

Rysunki

Korki odpowietrzające mosiężne z zaworem zwrotnym

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1SWCADOsp.CenaZamów
K0461.2001420G1/424,37,518 14,08 PLN
K0461.2403824,5G3/824,58,522 17,56 PLN
K0461.3001230G1/224,58,527 19,49 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl