Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
OpisMateriał:Korpus z tworzywa termoplastycznego – poliamid. Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore. Reflektor z tworzywa sztucznego.Wersja:Korpus przezroczysty o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporny na starzenie i działanie temperatury do 90 °C, odporny na rozpuszczalniki, ale nie na alkohol. Reflektor biały.Wskazówka:Zastosowanie w obszarach bez ciśnienia wewnętrznego.Wskazówka dotycząca planu:
1) Reflektor 2) Oring 3) Znak kontrolny
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: