Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego
K0246

Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, reflektor z aluminium.
Szybka z przezroczystego szkliwa wulkanicznego.
Uszczelka wewnętrzna Viton®.
Wersja:Szybka o odporności termicznej do 150°C.
Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.
Wskazówka:Duża odporność na nacisk i wysoką temperaturę. Szybka ze szkliwa wulkanicznego zapewnia optymalną przepuszczalność światła i najwyższą trwałość powierzchniową.Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Zewnętrzna uszczelka
3) Wewnętrzna uszczelka
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0246 Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego 223 kB

Rysunki

Olejowskazy aluminiowe z szybką ze szkliwa wulkanicznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2LL1SWMaks. moment
dokręcania
Nm
Maks. obciążenie
ściskające bar
CADOsp.CenaZamów
K0246.2901229,5G1/212109271820 30,35 PLN
K0246.3403434,5G3/4161210322420 38,40 PLN
K0246.4210042,5G123121040-20 55,79 PLN
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 30,35 PLN
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 55,79 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl