Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:1. oprawa zamknięcia, termoplast – poliamid 66, czarna.

2. Zaślepka, termoplast – poliamid 66, czerwona.

3. Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU), dokładność filtra 40 µm.

4. Uszczelka płaska z gumy (NBR).

5. Trzpień gwintowany stalowy, niklowany.

6. Element wciskany, termoplast – poliamid 66, czarny.

7. Tuleja ograniczająca, termoplast – poliamid 66, czarna.

8. Nakrętka mocująca – poliamid 66, czarna.

9. Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.

10. Sito wlewowe, termoplast – polipropylen, czarne.

11. Łańcuch ze stali nierdzewnej.
Wskazówka:Odporność termiczna do 80 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0470 Króćce wlewowe z koszem 267 kB

Rysunki

Króćce wlewowe z koszem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2D3LL1L2SCADOsp.CenaZamów
K0470.706020703855M60X246,588802 - 8 58,06 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl