Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki gwintowane aluminiowe, magnetyczne
K0453

Korki gwintowane aluminiowe, magnetyczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium. Magnes trwały ferryt.Wersja:Z połyskiem. Płaska uszczelka nie zawiera azbestu.Wskazówka:Oddziaływanie magnetyczne korków powoduje przyciąganie drobin żelaza zawartych w oleju.
Montaż korka magnetycznego w pobliżu dna zapobiega uszkodzeniom komponentów mechanicznych np. pomp.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Magnes
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0453 Korki gwintowane aluminiowe, magnetyczne 186 kB

Rysunki

Korki gwintowane aluminiowe, magnetyczne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2LL1L2SWCADOsp.CenaZamów
K0453.2101421G1/45710619 11,88 PLN
K0453.2403824,5G3/88710722 17,12 PLN
K0453.3001230G1/210810727 17,93 PLN
K0453.3603436,5G3/413810734 30,30 PLN
K0453.4210042,5G113814740 40,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl