- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1539Smarowniczki stalowe – pojemnik z asortymentem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Smarowniczki o różnych formach i rozmiarach gwintu, w przejrzyście uporządkowanym pojemniku z asortymentem.
Smarowniczki z główką stożkową forma A (proste) zgodnie z DIN 71412: 25 sztuk M6x1 25 sztuk M8x1 15 sztuk M10x1 15 sztuk G1/8''
Smarowniczki z główką stożkową forma B (45°) zgodnie z DIN 71412: 10 sztuk M6x1 10 sztuk M8x1 5 sztuk M10x1 5 sztuk G1/8''
Smarowniczki z główką stożkową forma B (90°) zgodnie z DIN 71412: 10 sztuk M6x1 10 sztuk M8x1 5 sztuk M10x1 5 sztuk G1/8''Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Zawartość | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1539.140 | 140 sztuk | | | 365,48 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|