Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Korki odpowietrzającez zaworem zwrotnym i bagnetem
K0467

Korki odpowietrzające z zaworem zwrotnym i bagnetem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus, zaślepka z termoplastu – poliamid.
Sprężyna dociskowa ze stali nierdzewnej.
Bagnet ocynkowany.
Grzybek i płaska uszczelka – guma (NBR).
Wersja:Korpus czarny.
Zaślepka czerwona.
Bagnet fosforanowany.
Wskazówka:Ciśnienie otwarcia 0,20 – 0,25 barZakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Na zapytanie:Bagnet z nacięciem MIN-MAKSWskazówka dotycząca planu:
1) Uszczelka płaska
2) Grzybek
3) Pokrywa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0467 Korki odpowietrzającez zaworem zwrotnym i bagnetem 227 kB

Rysunki

Korki odpowietrzającez zaworem zwrotnym i bagnetem

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1CADOsp.CenaZamów
K0467.3003830G3/82110 13,78 PLN
K0467.3001230G1/22110 15,07 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl