Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
OpisMateriał:Korpus, zaślepka z tworzywa termoplastycznego – poliamid 66. Filtr powietrza z poliuretanu (pianka PU). Bagnet ocynkowany. Pierścień uszczelniający „O” z gumy (NBR), 70 w skali Shore.Wersja:Korpus czarny. Zaślepka czerwona. Dokładność filtracji 50 µm. Bagnet fosforanowany.Zakres temperatury:Odporność termiczna na olej do 100°C Na zapytanie:Bagnet z nacięciem MIN-MAKSWskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez odpowietrzenia Forma B: z odpowietrzeniem Forma C: z odpowietrzeniem i filtrem powietrza
1) Oring 2) Filtr powietrza tylko dla formy C
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: