- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1888Sprzęgła kłowe z elastomeru ze stożkiem zaciskowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Piasta aluminiowa. Pierścień stożkowy ze stali. Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu.Wersja:Piasta niepowlekana. Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A. Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A. Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.Wskazówka:Sprzęgła kłowe z elastomeru składają się z dwóch past i jednego sprzęgła krzyżakowego z elastomeru. Nadają się do kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych błędów prostoliniowości oraz do tłumienia drgań i impulsów momentu obrotowego.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu jest dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.
Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.
Sprzęgła są dostarczane w stanie niezmontowanym.Zakres temperatury:Niebieski 80 Shore A: -50°C od +80°C. Krótkotrwale -60°C do +120°C. Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C. Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.Montaż:Sprzęgła kłowe z elastomeru są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Podczas montażu piasty sprzęgła kłowego z elastomeru są nasuwane na wały. Przy właściwej pozycji osiowej śrub zaciskowych dokręcić kluczem dynamometrycznym do momentu dokręcania podanego w tabeli. Wymiar odstępu (L2) powinien zostać zachowany, aby zwiększyć wyrównanie przemieszczenia sprzęgła żywotność wieńca zębatego.Na zapytanie:Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | Kolor komponentów | Moment bezwładności (gm²) | Sztywność skręcania statyczna (Nm/prom.)
| Sztywność skręcania dynamiczna (Nm/prom.)
| Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm) | Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1888.14800500606 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500808 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500810 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500812 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500814 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501010 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501012 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501014 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501212 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501214 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501414 | 14 | niebieski | 0,014 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 370,22 PLN | | K1888.19800661010 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661212 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661214 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661215 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661216 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661414 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661415 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661416 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661515 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661516 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661616 | 19 | niebieski | 0,066 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 495,04 PLN | | K1888.24800781515 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781818 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781819 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781820 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781825 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781919 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781920 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781925 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782020 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782025 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782525 | 24 | niebieski | 0,282 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 565,06 PLN | | K1888.28800901919 | 28 | niebieski | 0,65 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800902424 | 28 | niebieski | 0,65 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800902828 | 28 | niebieski | 0,65 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800903232 | 28 | niebieski | 0,65 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 668,20 PLN | | K1888.14920500606 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500808 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500810 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500812 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500814 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501010 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501012 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501014 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501212 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501214 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501414 | 14 | żółty | 0,014 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 368,56 PLN | | K1888.19920661010 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661212 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661214 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661215 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661216 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661414 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661415 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661416 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661515 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661516 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661616 | 19 | żółty | 0,066 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 480,92 PLN | | K1888.24920781515 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781818 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781819 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781820 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781825 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781919 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781920 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781925 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782020 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782025 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782525 | 24 | żółty | 0,282 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 548,81 PLN | | K1888.28920901919 | 28 | żółty | 0,65 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920902424 | 28 | żółty | 0,65 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920902828 | 28 | żółty | 0,65 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920903232 | 28 | żółty | 0,65 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 655,11 PLN | | K1888.38921142020 | 38 | żółty | 2,005 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921142828 | 38 | żółty | 2,005 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921143232 | 38 | żółty | 2,005 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921143838 | 38 | żółty | 2,005 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 890,10 PLN | | K1888.42921262828 | 42 | żółty | 4,322 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921263232 | 42 | żółty | 4,322 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921263838 | 42 | żółty | 4,322 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921264545 | 42 | żółty | 4,322 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.48921403535 | 48 | żółty | 6,851 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921403838 | 48 | żółty | 6,851 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921404545 | 48 | żółty | 6,851 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921405050 | 48 | żółty | 6,851 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.14980500606 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500808 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500810 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500812 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500814 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501010 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501012 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501014 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501212 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501214 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501414 | 14 | czerwony | 0,014 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 368,56 PLN | | K1888.19980661010 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661212 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661214 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661215 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661216 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661414 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661415 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661416 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661515 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661516 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661616 | 19 | czerwony | 0,066 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 480,92 PLN | | K1888.24980781515 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781818 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781819 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781820 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781825 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781919 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781920 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781925 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782020 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782025 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782525 | 24 | czerwony | 0,282 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 548,81 PLN | | K1888.28980901919 | 28 | czerwony | 0,65 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980902424 | 28 | czerwony | 0,65 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980902828 | 28 | czerwony | 0,65 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980903232 | 28 | czerwony | 0,65 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 655,11 PLN | | K1888.38981142020 | 38 | czerwony | 2,005 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981142828 | 38 | czerwony | 2,005 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981143232 | 38 | czerwony | 2,005 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981143838 | 38 | czerwony | 2,005 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 890,10 PLN | | K1888.42981262828 | 42 | czerwony | 4,322 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981263232 | 42 | czerwony | 4,322 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981263838 | 42 | czerwony | 4,322 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981264545 | 42 | czerwony | 4,322 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.48981403535 | 48 | czerwony | 6,851 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981403838 | 48 | czerwony | 6,851 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981404545 | 48 | czerwony | 6,851 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981405050 | 48 | czerwony | 6,851 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 2 514,74 PLN | |
Nr Zamówienia | Maks. przesunięcie wału osiowe (mm) | Maks. przesuniecie kąta (°) | maks. moment obrotowy Nm | Gwiazda sprzęgająca twardość
| Znamionowy moment obrotowy Nm
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1888.14800500606 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 370,22 PLN | | K1888.19800661010 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 495,04 PLN | | K1888.24800781515 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 565,06 PLN | | K1888.28800901919 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800902424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800902828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800903232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 668,20 PLN | | K1888.14920500606 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.19920661010 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 480,92 PLN | | K1888.24920781515 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 548,81 PLN | | K1888.28920901919 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920902424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920902828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920903232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 655,11 PLN | | K1888.38921142020 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921142828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921143232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921143838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 890,10 PLN | | K1888.42921262828 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921263232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921263838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921264545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.48921403535 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921403838 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921404545 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921405050 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.14980500606 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 368,56 PLN | | K1888.19980661010 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 480,92 PLN | | K1888.24980781515 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 548,81 PLN | | K1888.28980901919 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980902424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980902828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980903232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 655,11 PLN | | K1888.38981142020 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981142828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981143232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981143838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 890,10 PLN | | K1888.42981262828 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981263232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981263838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981264545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.48981403535 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981403838 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981404545 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981405050 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | | | 2 514,74 PLN | |
Nr Zamówienia | maks. prędkość obrotowa obr/min | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 maks. | D4 | L | L1 | L2 | Moment dokręcania śrub Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1888.14800500606 | 25000 | M3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500808 | 25000 | M3 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500810 | 25000 | M3 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500812 | 25000 | M3 | 8 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800500814 | 25000 | M3 | 8 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501010 | 25000 | M3 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501012 | 25000 | M3 | 10 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501014 | 25000 | M3 | 10 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501212 | 25000 | M3 | 12 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501214 | 25000 | M3 | 12 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.14800501414 | 25000 | M3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 370,22 PLN | | K1888.19800661010 | 19000 | M4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661212 | 19000 | M4 | 12 | 12 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661214 | 19000 | M4 | 12 | 14 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661215 | 19000 | M4 | 12 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661216 | 19000 | M4 | 12 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661414 | 19000 | M4 | 14 | 14 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661415 | 19000 | M4 | 14 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661416 | 19000 | M4 | 14 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661515 | 19000 | M4 | 15 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661516 | 19000 | M4 | 15 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.19800661616 | 19000 | M4 | 16 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 495,04 PLN | | K1888.24800781515 | 14000 | M5 | 15 | 15 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781818 | 14000 | M5 | 18 | 18 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781819 | 14000 | M5 | 18 | 19 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781820 | 14000 | M5 | 18 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781825 | 14000 | M5 | 18 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781919 | 14000 | M5 | 19 | 19 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781920 | 14000 | M5 | 19 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800781925 | 14000 | M5 | 19 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782020 | 14000 | M5 | 20 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782025 | 14000 | M5 | 20 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.24800782525 | 14000 | M5 | 25 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 565,06 PLN | | K1888.28800901919 | 12000 | M5 | 19 | 19 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800902424 | 12000 | M5 | 24 | 24 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800902828 | 12000 | M5 | 28 | 28 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 668,20 PLN | | K1888.28800903232 | 12000 | M5 | 32 | 32 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 668,20 PLN | | K1888.14920500606 | 25000 | M3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500808 | 25000 | M3 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500810 | 25000 | M3 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500812 | 25000 | M3 | 8 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920500814 | 25000 | M3 | 8 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501010 | 25000 | M3 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501012 | 25000 | M3 | 10 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501014 | 25000 | M3 | 10 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501212 | 25000 | M3 | 12 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501214 | 25000 | M3 | 12 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14920501414 | 25000 | M3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.19920661010 | 19000 | M4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661212 | 19000 | M4 | 12 | 12 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661214 | 19000 | M4 | 12 | 14 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661215 | 19000 | M4 | 12 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661216 | 19000 | M4 | 12 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661414 | 19000 | M4 | 14 | 14 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661415 | 19000 | M4 | 14 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661416 | 19000 | M4 | 14 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661515 | 19000 | M4 | 15 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661516 | 19000 | M4 | 15 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19920661616 | 19000 | M4 | 16 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.24920781515 | 14000 | M5 | 15 | 15 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781818 | 14000 | M5 | 18 | 18 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781819 | 14000 | M5 | 18 | 19 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781820 | 14000 | M5 | 18 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781825 | 14000 | M5 | 18 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781919 | 14000 | M5 | 19 | 19 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781920 | 14000 | M5 | 19 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920781925 | 14000 | M5 | 19 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782020 | 14000 | M5 | 20 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782025 | 14000 | M5 | 20 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24920782525 | 14000 | M5 | 25 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.28920901919 | 12000 | M5 | 19 | 19 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920902424 | 12000 | M5 | 24 | 24 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920902828 | 12000 | M5 | 28 | 28 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 655,11 PLN | | K1888.28920903232 | 12000 | M5 | 32 | 32 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 655,11 PLN | | K1888.38921142020 | 10000 | M6 | 20 | 20 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 10 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921142828 | 10000 | M6 | 28 | 28 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 10 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921143232 | 10000 | M6 | 32 | 32 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 10 | | | 890,10 PLN | | K1888.38921143838 | 10000 | M6 | 38 | 38 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 10 | | | 890,10 PLN | | K1888.42921262828 | 8000 | M8 | 28 | 28 | 28 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 35 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921263232 | 8000 | M8 | 32 | 32 | 28 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 35 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921263838 | 8000 | M8 | 38 | 38 | 28 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 35 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42921264545 | 8000 | M8 | 45 | 45 | 28 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 35 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.48921403535 | 7000 | M8 | 35 | 35 | 35 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 35 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921403838 | 7000 | M8 | 38 | 38 | 35 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 35 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921404545 | 7000 | M8 | 45 | 45 | 35 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 35 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48921405050 | 7000 | M8 | 50 | 50 | 35 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 35 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.14980500606 | 25000 | M3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500808 | 25000 | M3 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500810 | 25000 | M3 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500812 | 25000 | M3 | 8 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980500814 | 25000 | M3 | 8 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501010 | 25000 | M3 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501012 | 25000 | M3 | 10 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501014 | 25000 | M3 | 10 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501212 | 25000 | M3 | 12 | 12 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501214 | 25000 | M3 | 12 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.14980501414 | 25000 | M3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 30 | 50 | 18,5 | 13 | 1,34 | | | 368,56 PLN | | K1888.19980661010 | 19000 | M4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661212 | 19000 | M4 | 12 | 12 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661214 | 19000 | M4 | 12 | 14 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661215 | 19000 | M4 | 12 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661216 | 19000 | M4 | 12 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661414 | 19000 | M4 | 14 | 14 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661415 | 19000 | M4 | 14 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661416 | 19000 | M4 | 14 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661515 | 19000 | M4 | 15 | 15 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661516 | 19000 | M4 | 15 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.19980661616 | 19000 | M4 | 16 | 16 | 10 | 20 | 40 | 66 | 25 | 16 | 2,9 | | | 480,92 PLN | | K1888.24980781515 | 14000 | M5 | 15 | 15 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781818 | 14000 | M5 | 18 | 18 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781819 | 14000 | M5 | 18 | 19 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781820 | 14000 | M5 | 18 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781825 | 14000 | M5 | 18 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781919 | 14000 | M5 | 19 | 19 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781920 | 14000 | M5 | 19 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980781925 | 14000 | M5 | 19 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782020 | 14000 | M5 | 20 | 20 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782025 | 14000 | M5 | 20 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.24980782525 | 14000 | M5 | 25 | 25 | 15 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 6 | | | 548,81 PLN | | K1888.28980901919 | 12000 | M5 | 19 | 19 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980902424 | 12000 | M5 | 24 | 24 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980902828 | 12000 | M5 | 28 | 28 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 655,11 PLN | | K1888.28980903232 | 12000 | M5 | 32 | 32 | 19 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 6 | | | 655,11 PLN | | K1888.38981142020 | 10000 | M6 | 20 | 20 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 10 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981142828 | 10000 | M6 | 28 | 28 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 10 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981143232 | 10000 | M6 | 32 | 32 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 10 | | | 890,10 PLN | | K1888.38981143838 | 10000 | M6 | 38 | 38 | 20 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 10 | | | 890,10 PLN | | K1888.42981262828 | 8000 | M8 | 28 | 28 | 28 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 35 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981263232 | 8000 | M8 | 32 | 32 | 28 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 35 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981263838 | 8000 | M8 | 38 | 38 | 28 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 35 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.42981264545 | 8000 | M8 | 45 | 45 | 28 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 35 | | | 2 046,67 PLN | | K1888.48981403535 | 7000 | M8 | 35 | 35 | 35 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 35 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981403838 | 7000 | M8 | 38 | 38 | 35 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 35 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981404545 | 7000 | M8 | 45 | 45 | 35 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 35 | | | 2 514,74 PLN | | K1888.48981405050 | 7000 | M8 | 50 | 50 | 35 | 60 | 105 | 140 | 56 | 28 | 35 | | | 2 514,74 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|