- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2038Sprzęgła sprężynowe ze stali nierdzewnej z zaciskami |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:Bezluzowe, skrętnie sztywne, sprężyste i niewymagające konserwacji sprzęgło w całości wykonane z metalu do przenoszenia ruchów obrotowych z kątem synchronicznym. Innowacyjna struktura nacięć umożliwia bardzo dobrą elastyczność osiową, promieniową i kątową przy niewielkich siłach cofających. Znakomicie nadaje się do serwomotorów. Z zaciskami do mocowania wałów.
Sprzęgła sprężynowe ze stali nierdzewnej są przystosowane w szczególności do przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.Zakres temperatury:-50°C do +150°C.Montaż:Sprzęgła sprężynowe mają pasowanie H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz oliwienie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.Na zapytanie:Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem. Rowek wpustowy wg DIN 6885.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 maks. | D4 | L | L1 | L2 | Znamionowy moment obrotowy Nm
| Moment bezwładności (gm²) | Sztywność skręcania (10⁻³ Nm/rad) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2038.0300400810 | 30 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 408,41 PLN | | K2038.0160230505 | 16 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 204,41 PLN | | K2038.0180160606 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 209,96 PLN | | K2038.0200280606 | 20 | 6 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 309,21 PLN | | K2038.0200280808 | 20 | 8 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 309,21 PLN | | K2038.0220200608 | 22 | 6 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 320,29 PLN | | K2038.0250280810 | 25 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 342,33 PLN | | K2038.0250280808 | 25 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 342,33 PLN | | K2038.0400481616 | 40 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 496,70 PLN | | K2038.0500651616 | 50 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 606,88 PLN | | K2038.0500651919 | 50 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 606,88 PLN | | K2038.0500652020 | 50 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 606,88 PLN | | K2038.0500651515 | 50 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 606,88 PLN | | K2038.0160230606 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 204,41 PLN | | K2038.0250280606 | 25 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 342,33 PLN | | K2038.0180160506 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 209,96 PLN | | K2038.0250280608 | 25 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 342,33 PLN | | K2038.0220200808 | 22 | 8 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 320,29 PLN | | K2038.0400481515 | 40 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 496,70 PLN | | K2038.0250280610 | 25 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 342,33 PLN | | K2038.0200280608 | 20 | 6 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 309,21 PLN | | K2038.0160230506 | 16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 204,41 PLN | | K2038.0300401010 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 408,41 PLN | | K2038.0400481010 | 40 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 496,70 PLN | | K2038.0400481012 | 40 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 496,70 PLN | | K2038.0300400808 | 30 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 408,41 PLN | | K2038.0250281010 | 25 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 342,33 PLN | | K2038.0160230303 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 204,41 PLN | | K2038.0180160303 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 209,96 PLN | | K2038.0180160505 | 18 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 209,96 PLN | | K2038.0200280303 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 309,21 PLN | | K2038.0200280505 | 20 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 309,21 PLN | | K2038.0200280506 | 20 | 5 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 309,21 PLN | | K2038.0200280508 | 20 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 309,21 PLN | | K2038.0220200303 | 22 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 320,29 PLN | | K2038.0220200505 | 22 | 5 | 5 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 320,29 PLN | | K2038.0220200506 | 22 | 5 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 320,29 PLN | | K2038.0220200508 | 22 | 5 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 320,29 PLN | | K2038.0220200606 | 22 | 6 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 320,29 PLN | | K2038.0300400606 | 30 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 408,41 PLN | | K2038.0300400608 | 30 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 408,41 PLN | | K2038.0300400610 | 30 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 408,41 PLN | | K2038.0400480606 | 40 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 496,70 PLN | | K2038.0400481212 | 40 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 496,70 PLN | | K2038.0500651010 | 50 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 606,88 PLN | | K2038.0600801010 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 988,43 PLN | | K2038.0600801616 | 60 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 988,43 PLN | | K2038.0600802020 | 60 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 988,43 PLN | | K2038.0600802424 | 60 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 988,43 PLN | | K2038.0700951515 | 70 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 1 216,13 PLN | | K2038.0700952020 | 70 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 1 216,13 PLN | | K2038.0700953232 | 70 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 1 216,13 PLN | |
Nr Zamówienia | maks. prędkość obrotowa obr/min | Maks. przesuniecie kąta (°) | Maks. przesunięcie wału osiowe (mm) | Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm) | C (ISO 4029) | Moment dokręcania śrub Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2038.0300400810 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 408,41 PLN | | K2038.0160230505 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 204,41 PLN | | K2038.0180160606 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 209,96 PLN | | K2038.0200280606 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 309,21 PLN | | K2038.0200280808 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 309,21 PLN | | K2038.0220200608 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 320,29 PLN | | K2038.0250280810 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 342,33 PLN | | K2038.0250280808 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 342,33 PLN | | K2038.0400481616 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 496,70 PLN | | K2038.0500651616 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 606,88 PLN | | K2038.0500651919 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 606,88 PLN | | K2038.0500652020 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 606,88 PLN | | K2038.0500651515 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 606,88 PLN | | K2038.0160230606 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 204,41 PLN | | K2038.0250280606 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 342,33 PLN | | K2038.0180160506 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 209,96 PLN | | K2038.0250280608 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 342,33 PLN | | K2038.0220200808 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 320,29 PLN | | K2038.0400481515 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 496,70 PLN | | K2038.0250280610 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 342,33 PLN | | K2038.0200280608 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 309,21 PLN | | K2038.0160230506 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 204,41 PLN | | K2038.0300401010 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 408,41 PLN | | K2038.0400481010 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 496,70 PLN | | K2038.0400481012 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 496,70 PLN | | K2038.0300400808 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 408,41 PLN | | K2038.0250281010 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 342,33 PLN | | K2038.0160230303 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 204,41 PLN | | K2038.0180160303 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 209,96 PLN | | K2038.0180160505 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 209,96 PLN | | K2038.0200280303 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 309,21 PLN | | K2038.0200280505 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 309,21 PLN | | K2038.0200280506 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 309,21 PLN | | K2038.0200280508 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 309,21 PLN | | K2038.0220200303 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 320,29 PLN | | K2038.0220200505 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 320,29 PLN | | K2038.0220200506 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 320,29 PLN | | K2038.0220200508 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 320,29 PLN | | K2038.0220200606 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 320,29 PLN | | K2038.0300400606 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 408,41 PLN | | K2038.0300400608 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 408,41 PLN | | K2038.0300400610 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 408,41 PLN | | K2038.0400480606 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 496,70 PLN | | K2038.0400481212 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 496,70 PLN | | K2038.0500651010 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 606,88 PLN | | K2038.0600801010 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 988,43 PLN | | K2038.0600801616 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 988,43 PLN | | K2038.0600802020 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 988,43 PLN | | K2038.0600802424 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 988,43 PLN | | K2038.0700951515 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 1 216,13 PLN | | K2038.0700952020 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 1 216,13 PLN | | K2038.0700953232 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 1 216,13 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|