- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1892Sprzęgła kłowe z elastomeru ze zdejmowanymi zaciskami |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Piasta aluminiowa. Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu.Wersja:Piasta niepowlekana. Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A. Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A. Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.Wskazówka:Sprzęgła kłowe z elastomeru składają się z dwóch past i jednego sprzęgła krzyżakowego z elastomeru. Nadają się do kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych błędów prostoliniowości oraz do tłumienia drgań i impulsów momentu obrotowego.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu jest dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.
Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.
Sprzęgła są dostarczane w stanie niezmontowanym.Zakres temperatury:Niebieski 80 Shore A: -50°C od +80°C. Krótkotrwale -60°C do +120°C. Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C. Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.Montaż:Sprzęgła kłowe z elastomeru wykonane są w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Podczas montażu piasty sprzęgła kłowego z elastomeru są nasuwane na wały i zabezpieczane za pomocą zacisków.Na zapytanie:Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem. Rowek wpustowy wg DIN 6885.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | Kolor komponentów | Moment bezwładności (gm²) | Sztywność skręcania statyczna (Nm/prom.)
| Sztywność skręcania dynamiczna (Nm/prom.)
| Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm) | Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1892.14800350404 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350808 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350810 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350812 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350814 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351010 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351012 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351014 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351212 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351214 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351414 | 14 | niebieski | 0,007 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 280,49 PLN | | K1892.19800660808 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661212 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661214 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661215 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661216 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661414 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661415 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661416 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661515 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661516 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661616 | 19 | niebieski | 0,042 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 327,58 PLN | | K1892.24800781010 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781818 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781819 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781820 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781825 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781919 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781920 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781925 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782020 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782025 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782525 | 24 | niebieski | 0,171 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 513,94 PLN | | K1892.28800901414 | 28 | niebieski | 0,402 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800902424 | 28 | niebieski | 0,402 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800902828 | 28 | niebieski | 0,402 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800903232 | 28 | niebieski | 0,402 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 588,40 PLN | | K1892.14920350404 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350808 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350810 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350812 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350814 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351010 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351012 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351014 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351212 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351214 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351414 | 14 | żółty | 0,007 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 278,99 PLN | | K1892.19920660808 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661212 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661214 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661215 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661216 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661414 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661415 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661416 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661515 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661516 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661616 | 19 | żółty | 0,042 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 314,74 PLN | | K1892.24920781010 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781818 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781819 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781820 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781825 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781919 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781920 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781925 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782020 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782025 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782525 | 24 | żółty | 0,171 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 499,13 PLN | | K1892.28920901414 | 28 | żółty | 0,402 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920902424 | 28 | żółty | 0,402 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920902828 | 28 | żółty | 0,402 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920903232 | 28 | żółty | 0,402 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 576,50 PLN | | K1892.38921141818 | 38 | żółty | 1,096 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921142828 | 38 | żółty | 1,096 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921143232 | 38 | żółty | 1,096 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921143838 | 38 | żółty | 1,096 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 809,37 PLN | | K1892.42921262222 | 42 | żółty | 2,522 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921263232 | 42 | żółty | 2,522 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921263838 | 42 | żółty | 2,522 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921264545 | 42 | żółty | 2,522 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.48921402222 | 48 | żółty | 4,076 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921403838 | 48 | żółty | 4,076 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921404545 | 48 | żółty | 4,076 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921405050 | 48 | żółty | 4,076 | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.14980350404 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350808 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350810 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350812 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350814 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351010 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351012 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351014 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351212 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351214 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351414 | 14 | czerwony | 0,007 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 278,99 PLN | | K1892.19980660808 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661212 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661214 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661215 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661216 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661414 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661415 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661416 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661515 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661516 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661616 | 19 | czerwony | 0,042 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 314,74 PLN | | K1892.24980781010 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781818 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781819 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781820 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781825 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781919 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781920 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781925 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782020 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782025 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782525 | 24 | czerwony | 0,171 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 499,13 PLN | | K1892.28980901414 | 28 | czerwony | 0,402 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980902424 | 28 | czerwony | 0,402 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980902828 | 28 | czerwony | 0,402 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980903232 | 28 | czerwony | 0,402 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 576,50 PLN | | K1892.38981141818 | 38 | czerwony | 1,096 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981142828 | 38 | czerwony | 1,096 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981143232 | 38 | czerwony | 1,096 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981143838 | 38 | czerwony | 1,096 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 809,37 PLN | | K1892.42981262222 | 42 | czerwony | 2,522 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981263232 | 42 | czerwony | 2,522 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981263838 | 42 | czerwony | 2,522 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981264545 | 42 | czerwony | 2,522 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.48981402222 | 48 | czerwony | 4,076 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981403838 | 48 | czerwony | 4,076 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981404545 | 48 | czerwony | 4,076 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981405050 | 48 | czerwony | 4,076 | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 1 698,39 PLN | |
Nr Zamówienia | Maks. przesunięcie wału osiowe (mm) | Maks. przesuniecie kąta (°) | maks. moment obrotowy Nm | Gwiazda sprzęgająca twardość
| Znamionowy moment obrotowy Nm
| maks. prędkość obrotowa obr/min | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1892.14800350404 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 13000 | | | 280,49 PLN | | K1892.19800660808 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 10000 | | | 327,58 PLN | | K1892.24800781010 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 7000 | | | 513,94 PLN | | K1892.28800901414 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800902424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800902828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800903232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 6000 | | | 588,40 PLN | | K1892.14920350404 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.19920660808 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.24920781010 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.28920901414 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920902424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920902828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920903232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 6000 | | | 576,50 PLN | | K1892.38921141818 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921142828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921143232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921143838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | 5000 | | | 809,37 PLN | | K1892.42921262222 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921263232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921263838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921264545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | 4000 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.48921402222 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921403838 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921404545 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921405050 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 3750 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.14980350404 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 13000 | | | 278,99 PLN | | K1892.19980660808 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 10000 | | | 314,74 PLN | | K1892.24980781010 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 7000 | | | 499,13 PLN | | K1892.28980901414 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980902424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980902828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980903232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 6000 | | | 576,50 PLN | | K1892.38981141818 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981142828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981143232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981143838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | 5000 | | | 809,37 PLN | | K1892.42981262222 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981263232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981263838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981264545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 4000 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.48981402222 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981403838 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981404545 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981405050 | -2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 3750 | | | 1 698,39 PLN | |
Nr Zamówienia | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 maks. | D4 | K | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Moment dokręcania śrub Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1892.14800350404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800350814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.14800351414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 280,49 PLN | | K1892.19800660808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.19800661616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 327,58 PLN | | K1892.24800781010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800781925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.24800782525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 513,94 PLN | | K1892.28800901414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800902424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800902828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 588,40 PLN | | K1892.28800903232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 588,40 PLN | | K1892.14920350404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920350814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14920351414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.19920660808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19920661616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.24920781010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920781925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24920782525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.28920901414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920902424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920902828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 576,50 PLN | | K1892.28920903232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 576,50 PLN | | K1892.38921141818 | 30 | M8 | 18 | 18 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921142828 | 30 | M8 | 28 | 28 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921143232 | 30 | M8 | 32 | 32 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 809,37 PLN | | K1892.38921143838 | 30 | M8 | 38 | 38 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 809,37 PLN | | K1892.42921262222 | 32 | M10 | 22 | 22 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921263232 | 32 | M10 | 32 | 32 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921263838 | 32 | M10 | 38 | 38 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42921264545 | 32 | M10 | 45 | 45 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.48921402222 | 36 | M12 | 22 | 22 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921403838 | 36 | M12 | 38 | 38 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921404545 | 36 | M12 | 45 | 45 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48921405050 | 36 | M12 | 50 | 50 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.14980350404 | 10,5 | M4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350808 | 10,5 | M4 | 8 | 8 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350810 | 10,5 | M4 | 8 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350812 | 10,5 | M4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980350814 | 10,5 | M4 | 8 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351010 | 10,5 | M4 | 10 | 10 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351012 | 10,5 | M4 | 10 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351014 | 10,5 | M4 | 10 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351212 | 10,5 | M4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351214 | 10,5 | M4 | 12 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.14980351414 | 10,5 | M4 | 14 | 14 | 4 | 12 | 30 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5 | 19 | 35 | 5 | | | 278,99 PLN | | K1892.19980660808 | 14,5 | M6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661212 | 14,5 | M6 | 12 | 12 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661214 | 14,5 | M6 | 12 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661215 | 14,5 | M6 | 12 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661216 | 14,5 | M6 | 12 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661414 | 14,5 | M6 | 14 | 14 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661415 | 14,5 | M6 | 14 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661416 | 14,5 | M6 | 14 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661515 | 14,5 | M6 | 15 | 15 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661516 | 14,5 | M6 | 15 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.19980661616 | 14,5 | M6 | 16 | 16 | 8 | 21 | 40 | 19,5 | 66 | 25 | 16 | 8 | 27 | 46 | 15 | | | 314,74 PLN | | K1892.24980781010 | 20 | M6 | 10 | 10 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781818 | 20 | M6 | 18 | 18 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781819 | 20 | M6 | 18 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781820 | 20 | M6 | 18 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781825 | 20 | M6 | 18 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781919 | 20 | M6 | 19 | 19 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781920 | 20 | M6 | 19 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980781925 | 20 | M6 | 19 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782020 | 20 | M6 | 20 | 20 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782025 | 20 | M6 | 20 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.24980782525 | 20 | M6 | 25 | 25 | 10 | 32 | 55 | 22 | 78 | 30 | 18 | 10,5 | 34 | 57,5 | 15 | | | 499,13 PLN | | K1892.28980901414 | 25 | M8 | 14 | 14 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980902424 | 25 | M8 | 24 | 24 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980902828 | 25 | M8 | 28 | 28 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 576,50 PLN | | K1892.28980903232 | 25 | M8 | 32 | 32 | 14 | 37 | 65 | 25 | 90 | 35 | 20 | 11,5 | 40 | 73 | 40 | | | 576,50 PLN | | K1892.38981141818 | 30 | M8 | 18 | 18 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981142828 | 30 | M8 | 28 | 28 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981143232 | 30 | M8 | 32 | 32 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 809,37 PLN | | K1892.38981143838 | 30 | M8 | 38 | 38 | 18 | 48 | 80 | 33 | 114 | 45 | 24 | 15,5 | 48 | 83,5 | 40 | | | 809,37 PLN | | K1892.42981262222 | 32 | M10 | 22 | 22 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981263232 | 32 | M10 | 32 | 32 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981263838 | 32 | M10 | 38 | 38 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.42981264545 | 32 | M10 | 45 | 45 | 22 | 50 | 95 | 36,5 | 126 | 50 | 26 | 18 | 53 | 93,5 | 84 | | | 1 336,45 PLN | | K1892.48981402222 | 36 | M12 | 22 | 22 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981403838 | 36 | M12 | 38 | 38 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981404545 | 36 | M12 | 45 | 45 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 1 698,39 PLN | | K1892.48981405050 | 36 | M12 | 50 | 50 | 22 | 57 | 105 | 39,5 | 140 | 56 | 28 | 18,5 | 61 | 105 | 145 | | | 1 698,39 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|