- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2065Sprzęgła sztywne podzielone |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal 1.0718.
Stal nierdzewna 1.4305. Wersja:Stal oksydowana. Stal nierdzewna niepowlekana.Wskazówka:Sprzęgła sztywne przenoszą duże momenty obrotowe w sposób skrętnie sztywny i bezluzowy. Stosowane są, gdy nie występują przesunięcia wałów ani błędy równoległości Nie zużywają się i nie wymagają konserwacji. Dzięki zabezpieczeniu śruby nie odkręcają się na skutek wibracji. Przenoszenie maks. momentu znamionowego może zostać osiągnięte tylko przy optymalnym montażu i stałości wymiaru wałów.
Maks. prędkość obrotowa 4000 obr./min.Zakres temperatury:-40°C - +175°C.Na zapytanie:Pozostałe wymiary. Wersja z wpustem pasowanym DIN 6885/1, tolerancja P9.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | C (DIN 912-12.9) | Moment dokręcania śrub Nm | D1 | D4 | L | R | Moment znamionowy Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2065.1080 | Stal | M3x8 | 2,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 50 | | | 201,72 PLN | | K2065.1100 | Stal | M4x12 | 4,6 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 219,32 PLN | | K2065.1120 | Stal | M4x12 | 4,6 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 219,32 PLN | | K2065.1140 | Stal | M5x16 | 9,5 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 248,04 PLN | | K2065.1150 | Stal | M5x16 | 9,5 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 248,04 PLN | | K2065.1160 | Stal | M5x16 | 9,5 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 248,04 PLN | | K2065.1190 | Stal | M6x18 | 16 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 292,55 PLN | | K2065.1200 | Stal | M6x18 | 16 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | | | 292,55 PLN | | K2065.1250 | Stal | M6x18 | 16 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | | | 322,46 PLN | | K2065.1300 | Stal | M6x18 | 16 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 475 | | | 442,57 PLN | | K2065.1350 | Stal | M8x25 | 39 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 1100 | | | 573,76 PLN | | K2065.1400 | Stal | M8x25 | 39 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 1325 | | | 754,47 PLN | | K2065.1500 | Stal | M10x25 | 77 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 2250 | | | 882,81 PLN | |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | C (DIN 912 A2-70) | Moment dokręcania śrub Nm | D1 | D4 | L | R | Moment znamionowy Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2065.2080 | Stal nierdzewna | M3x8 | 1,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 16 | | | 281,62 PLN | | K2065.2100 | Stal nierdzewna | M4x12 | 2,5 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 319,87 PLN | | K2065.2120 | Stal nierdzewna | M4x12 | 2,5 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 319,87 PLN | | K2065.2140 | Stal nierdzewna | M5x16 | 5,4 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 407,38 PLN | | K2065.2150 | Stal nierdzewna | M5x16 | 5,4 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 407,38 PLN | | K2065.2160 | Stal nierdzewna | M5x16 | 5,4 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 407,38 PLN | | K2065.2190 | Stal nierdzewna | M6x18 | 9,6 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 260 | | | 562,73 PLN | | K2065.2200 | Stal nierdzewna | M6x18 | 9,6 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 562,73 PLN | | K2065.2250 | Stal nierdzewna | M6x18 | 9,6 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 325 | | | 600,56 PLN | | K2065.2300 | Stal nierdzewna | M6x18 | 9,6 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 400 | | | 881,36 PLN | | K2065.2350 | Stal nierdzewna | M8x25 | 23 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 438 | | | 1 067,40 PLN | | K2065.2400 | Stal nierdzewna | M8x25 | 23 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 445 | | | 1 392,39 PLN | | K2065.2500 | Stal nierdzewna | M10x25 | 46 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 688 | | | 1 827,25 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|