- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1896Wkładki krzyżakowe bez luzu do sprzęgieł kłowych z elastomeru |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Poliuretan.Wersja:Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A. Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A. Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.Wskazówka:Wkładki krzyżakowe służą jako element kompensacyjny w sprzęgle kłowym z elastomeru. Jako centralny element sprzęgła określa ono jego właściwości.
Wkładki krzyżakowe są dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.
Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.Zakres temperatury:Niebieski 80 Shore A: -50°C od +80°C. Krótkotrwale -60°C do +120°C. Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C. Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | Kolor korpusu | Sztywność skręcania statyczna (Nm/prom.)
| Sztywność skręcania dynamiczna (Nm/prom.)
| Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm) | Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1896.0780 | 7 | niebieski | 8.6 | 26 | 114 | 0,15 | | | 24,07 PLN | | K1896.0980 | 9 | niebieski | 17,2 | 52 | 125 | 0,2 | | | 12,83 PLN | | K1896.1280 | 12 | niebieski | 84,3 | 252 | 274 | 0,2 | | | 41,09 PLN | | K1896.1480 | 14 | niebieski | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 14,86 PLN | | K1896.1980 | 19 | niebieski | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 39,49 PLN | | K1896.2480 | 24 | niebieski | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 43,47 PLN | | K1896.2880 | 28 | niebieski | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 43,47 PLN | | K1896.0592 | 5 | żółty | 5,16 | 16 | 154 | 0,06 | | | 16,25 PLN | | K1896.0792 | 7 | żółty | 14.3 | 43 | 219 | 0,10 | | | 10,30 PLN | | K1896.0992 | 9 | żółty | 31,5 | 95 | 262 | 0,15 | | | 12,52 PLN | | K1896.1292 | 12 | żółty | 160,4 | 487 | 470 | 0,14 | | | 22,46 PLN | | K1896.1492 | 14 | żółty | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 13,41 PLN | | K1896.1992 | 19 | żółty | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 26,66 PLN | | K1896.2492 | 24 | żółty | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 28,67 PLN | | K1896.2892 | 28 | żółty | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 31,57 PLN | | K1896.3892 | 38 | żółty | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 40,57 PLN | | K1896.4292 | 42 | żółty | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 63,14 PLN | | K1896.4892 | 48 | żółty | 12968 | 22800 | 4500 | 0,23 | | | 74,06 PLN | | K1896.0798 | 7 | czerwony | 22.9 | 69 | 421 | 0,10 | | | 10,30 PLN | | K1896.0998 | 9 | czerwony | 51,6 | 155 | 518 | 0,1 | | | 12,52 PLN | | K1896.1298 | 12 | czerwony | 240,7 | 718 | 846 | 0,08 | | | 22,46 PLN | | K1896.1498 | 14 | czerwony | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 13,41 PLN | | K1896.1998 | 19 | czerwony | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 26,66 PLN | | K1896.2498 | 24 | czerwony | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 28,67 PLN | | K1896.2898 | 28 | czerwony | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 31,57 PLN | | K1896.3898 | 38 | czerwony | 26300 | 40335 | 6474 | 0,09 | | | 40,57 PLN | | K1896.4298 | 42 | czerwony | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 63,14 PLN | | K1896.4898 | 48 | czerwony | 25759 | 49400 | 6820 | 0,16 | | | 74,06 PLN | |
Nr Zamówienia | Maks. przesunięcie wału osiowe (mm) | Maks. przesuniecie kąta (°) | maks. moment obrotowy Nm | Gwiazda sprzęgająca twardość
| Znamionowy moment obrotowy Nm
| D maks. | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1896.0780 | +0,6 / -0,3 | 1,1 | 1.4 | 80 Shore A | 0.7 | 3 | | | 24,07 PLN | | K1896.0980 | +0,8 / -0,4 | 1,1 | 3,6 | 80 Shore A | 1,8 | 7 | | | 12,83 PLN | | K1896.1280 | +0,9 / -0,4 | 1,1 | 6 | 80 Shore A | 3 | 8 | | | 41,09 PLN | | K1896.1480 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | 10 | | | 14,86 PLN | | K1896.1980 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | 18 | | | 39,49 PLN | | K1896.2480 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | 27 | | | 43,47 PLN | | K1896.2880 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | 30 | | | 43,47 PLN | | K1896.0592 | +0,4 / -0,2 | 1 | 0,6 | 92 Shore A | 0,5 | 3 | | | 16,25 PLN | | K1896.0792 | +0,6 / -0,3 | 1 | 2.4 | 92 Shore A | 1.2 | 3 | | | 10,30 PLN | | K1896.0992 | +0,8 / -0,4 | 1 | 6 | 92 Shore A | 3 | 7 | | | 12,52 PLN | | K1896.1292 | +0,9 / -0,4 | 1 | 10 | 92 Shore A | 5 | 8 | | | 22,46 PLN | | K1896.1492 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | 10 | | | 13,41 PLN | | K1896.1992 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | 18 | | | 26,66 PLN | | K1896.2492 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | 27 | | | 28,67 PLN | | K1896.2892 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | 30 | | | 31,57 PLN | | K1896.3892 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 92 Shore A | 325 | 38 | | | 40,57 PLN | | K1896.4292 | +2 / -1 | 1 | 530 | 92 Shore A | 265 | 46 | | | 63,14 PLN | | K1896.4892 | +2,1 / -1 | 1 | 620 | 92 Shore A | 310 | 51 | | | 74,06 PLN | | K1896.0798 | +0,6 / -0,3 | 1 | 4 | 98 Shore A | 2 | 3 | | | 10,30 PLN | | K1896.0998 | +0,8 / -0,4 | 0,9 | 10 | 98 Shore A | 5 | 7 | | | 12,52 PLN | | K1896.1298 | +0,9 / -0,4 | 0,9 | 18 | 98 Shore A | 9 | 8 | | | 22,46 PLN | | K1896.1498 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | 10 | | | 13,41 PLN | | K1896.1998 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | 18 | | | 26,66 PLN | | K1896.2498 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | 27 | | | 28,67 PLN | | K1896.2898 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | 30 | | | 31,57 PLN | | K1896.3898 | +1,8 / -0,7 | 0,8 | 810 | 98 Shore A | 405 | 38 | | | 40,57 PLN | | K1896.4298 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | 46 | | | 63,14 PLN | | K1896.4898 | +2,1 / -1 | 0,9 | 1050 | 98 Shore A | 525 | 51 | | | 74,06 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|