- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1880Sprzęgła z metalowym mieszkiem miniaturowe z zaciskami, stal... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Piasta ze stali nierdzewnej. Mieszek ze stali nierdzewnej.Wersja:Brak powłoki.Wskazówka:Miniaturowe sprzęgła z metalowym mieszkiem bez luzu o dużej wytrzymałości na przekręcanie. Metalowy mieszek kompensuje osiowe, promieniowe i kątowe przestawienie wału przy niewielkich siłach cofania. Z zaciskami do mocowania wału.
Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. bardzo dynamiczne systemy pozycjonowania serwonapędy, czujniki obrotowe, tachometry, potencjometry.Zakres temperatury:-30°C do +120°C.Montaż:Sprzęgła z metalowym mieszkiem są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.Na zapytanie:Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem. Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | maks. moment obrotowy Nm | Moment bezwładności (gcm²) | Sztywność skręcania Nm/prom.
| Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm) | Sztywność sprężyny osiowa (N/mm) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1880.0050250303 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250404 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250505 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250606 | 5 | 0,5 | 6,2 | 200 | 18 | 10 | | | 459,91 PLN | | K1880.0100260303 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260305 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260505 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260506 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260606 | 10 | 1 | 7,5 | 380 | 31 | 20 | | | 468,49 PLN | | K1880.0150260505 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260506 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260508 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260606 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260608 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260808 | 15 | 1,5 | 18 | 750 | 59 | 15 | | | 593,96 PLN | | K1880.0200380606 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380608 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380610 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380808 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380810 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200381010 | 20 | 2 | 60 | 1300 | 21 | 11 | | | 611,20 PLN | | K1880.0450411010 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411012 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411014 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411212 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411214 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411414 | 45 | 4,5 | 220 | 6500 | 168 | 32 | | | 733,62 PLN | | K1880.1000471212 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471215 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471219 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471515 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471519 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471919 | 100 | 10 | 513 | 8100 | 120 | 27 | | | 786,30 PLN | |
Nr Zamówienia | Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm) | Maks. przesunięcie wału osiowe (mm) | Maks. przesuniecie kąta (°) | maks. prędkość obrotowa obr/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1880.0050250303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 3 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250404 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 4 | 4 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 5 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | 6 | | | 459,91 PLN | | K1880.0100260303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 3 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260305 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 3 | 5 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 5 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260506 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 5 | 6 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 5,2 | M2 | 6 | 6 | | | 468,49 PLN | | K1880.0150260505 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 5 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260506 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 6 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260508 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 5 | 8 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260606 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | 6 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260608 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 6 | 8 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260808 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 7 | M2,5 | 8 | 8 | | | 593,96 PLN | | K1880.0200380606 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 6 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380608 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 8 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380610 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 6 | 10 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380808 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | 8 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380810 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 8 | 10 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200381010 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 9 | M3 | 10 | 10 | | | 611,20 PLN | | K1880.0450411010 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 10 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411012 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 12 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411014 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 10 | 14 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411212 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | 12 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411214 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 12 | 14 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411414 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 12 | M4 | 14 | 14 | | | 733,62 PLN | | K1880.1000471212 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 12 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471215 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 15 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471219 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 12 | 19 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471515 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | 15 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471519 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 15 | 19 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471919 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 15,5 | M4 | 19 | 19 | | | 786,30 PLN | |
Nr Zamówienia | D1/D2 min. | D1/D2 maks. | D1/D2 maks. przy wyżłobieniu pasującym | D4 | L | L2 | L3 | R | Moment dokręcania śrub Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1880.0050250303 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250404 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250505 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 459,91 PLN | | K1880.0050250606 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 25 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 459,91 PLN | | K1880.0100260303 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260305 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260505 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260506 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 468,49 PLN | | K1880.0100260606 | 3 | 8 | 8 | 15,5 | 26 | 2,5 | 7 | 17,5 | 0,43 | | | 468,49 PLN | | K1880.0150260505 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260506 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260508 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260606 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260608 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 593,96 PLN | | K1880.0150260808 | 3 | 10 | 10 | 20 | 26 | 3 | 8,5 | 21 | 0,85 | | | 593,96 PLN | | K1880.0200380606 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380608 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380610 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380808 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200380810 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 611,20 PLN | | K1880.0200381010 | 3 | 14 | 14 | 25 | 38 | 3,5 | 11 | 27 | 2 | | | 611,20 PLN | | K1880.0450411010 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411012 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411014 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411212 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411214 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 733,62 PLN | | K1880.0450411414 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 41 | 5 | 13 | 34 | 3,5 | | | 733,62 PLN | | K1880.1000471212 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471215 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471219 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471515 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471519 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 786,30 PLN | | K1880.1000471919 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 47 | 5 | 13,5 | 41,5 | 4,5 | | | 786,30 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|