- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1882Sprzęgła z metalowym mieszkiem z zaciskami |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Piasta aluminiowa. Mieszek ze stali nierdzewnej.Wersja:Brak powłoki.Wskazówka:Sprzęgła z metalowym mieszkiem o dużej wytrzymałości na przekręcanie. Metalowy mieszek kompensuje osiowe, promieniowe i kątowe przestawienie wału przy niewielkich siłach cofania. Z zaciskami do mocowania wału.
Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. serwomotory w obrabiarkach, maszynach opakowaniowych, obrabiarkach do drewna i w technice automatyzacji.Zakres temperatury:-30°C do +120°C.Montaż:Sprzęgła z metalowym mieszkiem są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.Na zapytanie:Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem. Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | maks. moment obrotowy Nm | Moment bezwładności (gm²) | Sztywność skręcania (10⁻³ Nm/rad) | Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm) | Sztywność sprężyny osiowa (N/mm) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1882.0180631010 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631111 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631212 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631414 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631919 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180632424 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180632525 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 426,94 PLN | | K1882.0300651010 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651111 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651212 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651414 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651919 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300652424 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300652525 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 513,73 PLN | | K1882.0600791212 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600791414 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600791919 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792424 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792525 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792828 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600793232 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 605,22 PLN | | K1882.0800911212 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800911919 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912424 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912525 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912828 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800913232 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 960,69 PLN | | K1882.1500911414 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500911919 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912424 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912525 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912828 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500913232 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.2001011616 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001011919 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012424 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012525 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012828 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001013232 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.3001052020 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001052424 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001052828 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001053838 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.5001122525 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 2 080,35 PLN | | K1882.5001123838 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 2 080,35 PLN | | K1882.5001124242 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 2 080,35 PLN | |
Nr Zamówienia | Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm) | Maks. przesunięcie wału osiowe (mm) | Maks. przesuniecie kąta (°) | maks. prędkość obrotowa obr/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1882.0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | | | 426,94 PLN | | K1882.0300651010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300652424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300652525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | | | 513,73 PLN | | K1882.0600791212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600791414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600791919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600793232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | | | 605,22 PLN | | K1882.0800911212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | | | 960,69 PLN | | K1882.1500911414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.2001011616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001011919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001013232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.3001052020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001052424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001052828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001053838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.5001122525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | | | 2 080,35 PLN | | K1882.5001123838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | | | 2 080,35 PLN | | K1882.5001124242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | | | 2 080,35 PLN | |
Nr Zamówienia | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 maks. | D1/D2 maks. przy wyżłobieniu pasującym | D4 | L | L2 | L3 | R | Moment dokręcania śrub Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1882.0180631010 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631111 | 11 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631212 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631414 | 14 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180631919 | 19 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180632424 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 426,94 PLN | | K1882.0180632525 | 25 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 426,94 PLN | | K1882.0300651010 | 10 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651111 | 11 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651212 | 12 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651414 | 14 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300651919 | 19 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300652424 | 24 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 513,73 PLN | | K1882.0300652525 | 25 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 513,73 PLN | | K1882.0600791212 | 12 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600791414 | 14 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600791919 | 19 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792424 | 24 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792525 | 25 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600792828 | 28 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 605,22 PLN | | K1882.0600793232 | 32 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 605,22 PLN | | K1882.0800911212 | 12 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800911919 | 19 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912424 | 24 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912525 | 25 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800912828 | 28 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 960,69 PLN | | K1882.0800913232 | 32 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 960,69 PLN | | K1882.1500911414 | 14 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500911919 | 19 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912424 | 24 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912525 | 25 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500912828 | 28 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.1500913232 | 32 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 1 047,52 PLN | | K1882.2001011616 | 16 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001011919 | 19 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012424 | 24 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012525 | 25 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001012828 | 28 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.2001013232 | 32 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 1 086,96 PLN | | K1882.3001052020 | 20 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001052424 | 24 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001052828 | 28 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.3001053838 | 38 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 1 723,07 PLN | | K1882.5001122525 | 25 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 2 080,35 PLN | | K1882.5001123838 | 38 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 2 080,35 PLN | | K1882.5001124242 | 42 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 2 080,35 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|