- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1885Sprzęgła z metalowym mieszkiem do dużych momentów obrotowych z... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Piasta aluminiowa. Mieszek ze stali nierdzewnej.Wersja:Brak powłoki.Wskazówka:Sprzęgła z metalowym mieszkiem o dużej wytrzymałości na przekręcanie. Metalowy mieszek kompensuje osiowe, promieniowe i kątowe przestawienie wału przy niewielkich siłach cofania. Z zaciskami do mocowania wału.
Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. serwomotory w obrabiarkach, maszynach opakowaniowych, obrabiarkach do drewna i w technice automatyzacji.
Dla rozmiaru 200 występuje tylko podwójny mieszek.Zakres temperatury:-30°C do +120°C.Montaż:Sprzęgła z metalowym mieszkiem są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.Na zapytanie:Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem. Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | maks. moment obrotowy Nm | Moment bezwładności (gm²) | Sztywność skręcania (10⁻³ Nm/rad) | Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm) | Sztywność sprężyny osiowa (N/mm) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1885.00100350606 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100350808 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351010 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351212 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351515 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351818 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 318,01 PLN | | K1885.00200390606 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200390808 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391010 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391212 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391515 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391818 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 365,41 PLN | | K1885.00400461010 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461212 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461515 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461818 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400462020 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400462424 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 491,58 PLN | | K1885.00800551212 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800551515 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800551818 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552020 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552424 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552828 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 591,61 PLN | | K1885.02000601616 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602020 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602424 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602828 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 667,84 PLN | | K1885.04000753232 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 976,32 PLN | | K1885.04000753838 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 976,32 PLN | | K1885.04000754242 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 976,32 PLN | | K1885.06500783737 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.06500783838 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.06500784242 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.10000844242 | 1000 | 1000 | 2,74 | 579 | 29096 | 756 | | | 1 684,15 PLN | | K1885.15000965050 | - | 1500 | 4,45 | 693 | 20694 | 639 | | | 2 145,41 PLN | |
Nr Zamówienia | Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm) | Maks. przesunięcie wału osiowe (mm) | Maks. przesuniecie kąta (°) | maks. prędkość obrotowa obr/min | A | C (ISO 4029) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1885.00100350606 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100350808 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 318,01 PLN | | K1885.00200390606 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200390808 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 365,41 PLN | | K1885.00400461010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400462020 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400462424 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 491,58 PLN | | K1885.00800551212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800551515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800551818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552020 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552424 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552828 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 591,61 PLN | | K1885.02000601616 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602020 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602424 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602828 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 667,84 PLN | | K1885.04000753232 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 976,32 PLN | | K1885.04000753838 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 976,32 PLN | | K1885.04000754242 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 976,32 PLN | | K1885.06500783737 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.06500783838 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.06500784242 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.10000844242 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6000 | 40 | M12 | | | 1 684,15 PLN | | K1885.15000965050 | 0,1 | 1,5 | 1 | 5000 | 42 | M12 | | | 2 145,41 PLN | |
Nr Zamówienia | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 maks. | D1/D2 maks. przy wyżłobieniu pasującym | D4 | L | L2 | L3 | Moment dokręcania śrub Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1885.00100350606 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100350808 | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351010 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351212 | 12 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351515 | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 318,01 PLN | | K1885.00100351818 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 318,01 PLN | | K1885.00200390606 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200390808 | 8 | 8 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391010 | 10 | 10 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391212 | 12 | 12 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391515 | 15 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 365,41 PLN | | K1885.00200391818 | 18 | 18 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 365,41 PLN | | K1885.00400461010 | 10 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461212 | 12 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461515 | 15 | 15 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400461818 | 18 | 18 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400462020 | 20 | 20 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 491,58 PLN | | K1885.00400462424 | 24 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 491,58 PLN | | K1885.00800551212 | 12 | 12 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800551515 | 15 | 15 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800551818 | 18 | 18 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552020 | 20 | 20 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552424 | 24 | 24 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 591,61 PLN | | K1885.00800552828 | 28 | 28 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 591,61 PLN | | K1885.02000601616 | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602020 | 20 | 20 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602424 | 24 | 24 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 667,84 PLN | | K1885.02000602828 | 28 | 28 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 667,84 PLN | | K1885.04000753232 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 976,32 PLN | | K1885.04000753838 | 38 | 38 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 976,32 PLN | | K1885.04000754242 | 42 | 42 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 976,32 PLN | | K1885.06500783737 | 37 | 37 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.06500783838 | 38 | 38 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.06500784242 | 42 | 42 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 1 056,53 PLN | | K1885.10000844242 | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 110 | 84 | 11,8 | 32,5 | 145 | | | 1 684,15 PLN | | K1885.15000965050 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 122 | 96 | 13,3 | 36 | 145 | | | 2 145,41 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|