Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wychylnych, ciężkie, tworzywo sztuczne, forma C
K0424_C

Talerzyki do stopek wychylnych, ciężkie, tworzywo sztuczne,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Talerzyk – termoplast wzmocniony włóknem szklanym.Wersja:czarny.Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0427.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0424_C Talerzyki do stopek wychylnych, ciężkie, tworzywo sztuczne, forma C 264 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wychylnych 783 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wychylnych, ciężkie, tworzywo sztuczne, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDAHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0424.31251C125964418  57,95 PLN
K0424.31751C1751354525  116,53 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl