- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0678_MBStopki z otworem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stopka poziomująca i trzpień gwintowany ze stali.Wersja:Stopka poziomująca i trzpień gwintowany ocynkowane.Wskazówka:Trzpień gwintowany jest połączony z talerzykiem w sposób umożliwiający obracanie.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0678.13008X016 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 3,35 PLN | | K0678.13008X020 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 3,41 PLN | | K0678.13008X030 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 3,62 PLN | | K0678.13008X040 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 3,84 PLN | | K0678.13008X050 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 4,00 PLN | | K0678.13010X016 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 3,84 PLN | | K0678.13010X020 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 3,95 PLN | | K0678.13010X030 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 4,00 PLN | | K0678.13010X040 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 4,43 PLN | | K0678.13010X050 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 4,54 PLN | | K0678.13010X060 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 4,64 PLN | | K0678.14008X016 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 4,00 PLN | | K0678.14008X020 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 4,16 PLN | | K0678.14008X030 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 4,32 PLN | | K0678.14008X040 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 4,43 PLN | | K0678.14008X050 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 4,54 PLN | | K0678.14010X016 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 4,43 PLN | | K0678.14010X020 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 4,49 PLN | | K0678.14010X030 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 4,60 PLN | | K0678.14010X040 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 4,81 PLN | | K0678.14010X050 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 5,08 PLN | | K0678.14010X060 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 5,14 PLN | | K0678.15008X016 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 4,86 PLN | | K0678.15008X020 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 4,92 PLN | | K0678.15008X030 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 5,14 PLN | | K0678.15008X040 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 5,24 PLN | | K0678.15008X050 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 5,35 PLN | | K0678.15010X016 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 5,24 PLN | | K0678.15010X020 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 5,29 PLN | | K0678.15010X030 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 5,35 PLN | | K0678.15010X040 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 5,62 PLN | | K0678.15010X050 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 5,89 PLN | | K0678.15010X060 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 6,05 PLN | | K0678.16008X016 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 7,02 PLN | | K0678.16008X020 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 7,08 PLN | | K0678.16008X030 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 7,19 PLN | | K0678.16008X040 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 7,34 PLN | | K0678.16008X050 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 7,56 PLN | | K0678.16010X016 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 7,34 PLN | | K0678.16010X020 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 7,51 PLN | | K0678.16010X030 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 7,62 PLN | | K0678.16010X040 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 7,88 PLN | | K0678.16010X050 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 7,99 PLN | | K0678.16010X060 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 8,16 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|